Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

„Twoja przyszła automatyzacja” w nowym formacie — firma Pepperl+Fuchs zaprasza Cię na targi Digital Expo 2021

2021-03-22

Poznaj przyszłość automatyzacji: 19–23 kwietnia 2021 r.

Pepperl+Fuchs Digital Expo 2021
Zapraszamy do naszego salonu 3D na targach Digital Expo 2021 firmy Pepperl+Fuchs!

Pod znanym już hasłem „Twoja przyszła automatyzacja” firma Pepperl+Fuchs organizuje pierwsze targi cyfrowe w 2021 roku. Od 19 do 23 kwietnia zapraszamy na bezpłatne targi Pepperl+Fuchs Digital Expo, które pozwolą Ci zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i rozwiązaniami.

Na imprezie internetowej czeka wirtualny salon ze szczegółowymi, interaktywnymi modelami 3D i dodatkowymi informacjami, takimi jak prezentacje wideo, wywiady ze specjalistami, opracowania techniczne i inne materiały cyfrowe. Materiały będą stale dostępne w języku niemieckim i angielskim, począwszy od 19 kwietnia. Umożliwi to nawigację w środowisku 3D niezależnie od czasu i miejsca. Do 23 kwietnia eksperci firmy Pepperl+Fuchs odpowiedzą na wszystkie pytania podczas czatu na żywo.

 


Pięć dni, cztery tematy i modele trójwymiarowe — w jednym wirtualnym salonie

Zgodnie z mottem „Twoja przyszła automatyzacja” targi Digital Expo obejmują szeroki zakres obiecujących tematów związanych z technologią automatyzacji. Szczególny nacisk zostanie położony na „technologię PXL+” opracowaną przez spółkę zależną VMT firmy Pepperl+Fuchs. Technologia PXL+ może być używana do tworzenia chmur punktów 3D z odpowiednią ilością danych czujników — pikseli i informacji — zależnie od potrzeb. Dane te zawierają między innymi informacje na temat koloru, temperatury i właściwości powierzchni skanowanego obiektu. W rezultacie powstaje elastyczny, wieloczujnikowy system, który pomaga zoptymalizować istniejące rozwiązania i otworzyć całkowicie nowe obszary zastosowań. Wśród treści dotyczących technologii PXL+ znajduje się także specjalna wirtualna wystawa umożliwiająca gościom rywalizację ze sobą w zabawnym zadaniu. Ponadto firma Pepperl+Fuchs wylosuje wśród wszystkich uczestników pięć zestawów do rzeczywistości wirtualnej.


Inne tematy targów Digital Expo to:

  • Wizja przyszłości — technologia wizyjna oparta na PXL+
    Dołącz do firmy Pepperl+Fuchs i poznaj przyszłość przetwarzania obrazu 3D oraz możliwości i zalety nowej technologii PXL+ w oparciu o przykłady wdrożenia.
     
  • Wiodące rozwiązanie dla pojazdów sterowanych automatycznie — sprawdzone zastosowania i innowacyjne technologie
    Nawigacja i pozycjonowanie, unikanie kolizji czy wykrywanie otoczenia — dowiedz się, jak nowoczesna technologia czujników przemysłowych dosłownie wyznacza drogę pojazdom sterowanym automatycznie (AGV).
     
  • Dołączenie do rewolucji IIoT – technologie, komponenty i aplikacje
    Poznaj różne poziomy przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT): Poznaj przełomowe technologie, zaawansowane komponenty i ekscytujące rozwiązania Przemysłu 4.0 służące do bezpośredniego przesyłania danych z terenu do chmury.
     
  • Ex-ewolucja — digitalizacja, rozwiązania i komunikacja przemysłowa w strefach zagrożonych wybuchem
    Branża procesowa jest w trakcie transformacji — cyfryzacja procesów i dążenie do zindywidualizowanych rozwiązań coraz bardziej zmieniają pracę w strefach zagrożonych wybuchem. Poznaj zróżnicowane odpowiedzi na wyzwania w tym sektorze.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.