Są one funkcjonalne, a jednocześnie elastyczne — cylindryczne czujniki fotoelektryczne serii M18 to pięć zasad działania w trzech konstrukcjach — każda z jednolitym interfejsem. Czujniki M18 mogą być używane w niemal każdym standardowym zastosowaniu — jako bariery optyczne, odbiciowe czujniki fotoelektryczne do wykrywania obiektów przezroczystych oraz czujniki dyfuzyjne z funkcją tłumienia tła lub bez niej. Dzięki ujednoliconej ofercie czujników wybór produktów i obsługa za pomocą potencjometru są wyjątkowo proste i bezproblemowe. Pozwala to użytkownikom na szybkie i proste uruchomienie kilku czujników M18 o różnych konstrukcjach, długościach lub trybach wykrywania bez konieczności zapoznawania się z różnymi interfejsami. Mniejsza złożoność serii M18 nie tylko zapewnia oszczędność czasu i kosztów związanych z integracją i uruchomieniem czujnika, ale równocześnie skutkuje wzrostem wydajności w przypadku korzystania z wielu czujników M18.
Cylindryczne czujniki fotoelektryczne serii M18 zostały zaprojektowane z myślą o funkcjonalności i mogą być elastycznie dobierane do wymaganych zastosowań. Są one wyposażone w złącze lub kabel stały albo dostępne w wersji z boczną lub przednią detekcją. Dodatkowo użytkownicy mogą wybrać między 40- lub 60-milimetrową obudową. Wytrzymałe, metalowe obudowy czujników M18 są szczególnie odpowiednie do wymagających zastosowań ze względu na wysoką stabilność mechaniczną metalowego gwintu. Rezultatem tego jest możliwość uzyskania wyższego momentu dokręcania niż w przypadku czujników z plastikowym gwintem. W przypadku instalacji o ograniczonej przestrzeni montażowej firma Pepperl+Fuchs oferuje ekonomiczne obudowy z detekcją boczną o długości skróconej do 40 mm. Jako wariant z detekcją boczną czujnik ten można na przykład zintegrować z przenośnikami rolkowymi. Pozwala to na instalację od spodu i zapewnia widok za narożnikiem. Interfejs użytkownika i dioda LED stanu z tyłu czujnika są zawsze dobrze widoczne. To w połączeniu z różnymi trybami wykrywania i konstrukcjami sprawia, że seria czujników M18 jest przyjazna użytkownikowi i idealnie nadaje się do szerokiej gamy standardowych zastosowań.