Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Zbudowany na doświadczeniu — Nowy 8-calowy tablet z systemem Android Tab-ex® 03 DZ2 do stref zagrożonych wybuchem

2022-01-10

New 8-inch Android tablet Tab-Ex® 03 DZ2 for hazardous areas
Tablet Tab-Ex® 03 DZ2 do stref zagrożonych wybuchem

Wytrzymały tablet Tab-ex® 03 DZ2 zatwierdzony do stref zagrożonych wybuchem kontynuuje sukces tabletów 3. generacji serii TAB-ex®. Ten 8-calowy tablet został stworzony we współpracy z naszym długoletnim partnerem — firmą Samsung. Urządzenie zachwyca nie tylko niezwykle mocnym systemem operacyjnym, ale również smukłą i lekką konstrukcją, która ułatwia pracę w strefach zagrożonych wybuchem 2/22 Div. 2. Stacja Samsung Desktop Experience (tryb DeX) daje użytkownikom tabletu możliwość korzystania z niego w dokładnie taki sam sposób, jak z komputera stacjonarnego dzięki podłączeniu klawiatury, myszy i monitora, co stanowi ekonomiczną alternatywę dla komputerów stacjonarnych.


Łatwe zarządzanie urządzeniami mobilnymi


Tab-Ex® 03 DZ2 łączy łatwość obsługi oraz wysokie bezpieczeństwo danych i urządzeń w jednym tablecie

Tab-Ex® 03 DZ2 wyposażono w 8-calowy wyświetlacz wielodotykowy, który można obsługiwać w rękawicach oraz za pomocą dołączonego rysika S Pen, natomiast funkcja wet touch pozwala użytkownikowi na pracę nawet podczas opadów deszczu i śniegu. Tablet ma także w swobodnie programowalny czerwony przycisk (połączenie alarmowe), np. do obsługi alarmów lub rozmów w trybie PTT (Push-to-talk). Dzięki pamięci RAM 4 GB i ROM 64 GB, tablet stwarza idealne warunki do jeszcze szybszego przesyłania danych, korzystając z dodatkowej pamięci. Zarówno przesyłanie danych, jak i łatwe ładowanie akumulatora 4 900 mAh odbywa się za pośrednictwem złącza pogo pin. Oprócz akumulatora umożliwiającego pracę trwającą do 11 godzin, Tab-Ex® 03 DZ2 korzysta z mocnego procesora 64-Bit Octa-Core oraz najnowszej wersji systemu Android 10. Ponadto ten tablet z systemem Android jest wyposażony w zestaw narzędzi Google ARCore do obsługi aplikacji rzeczywistości rozszerzonej. Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie urządzenia do zdalnej pomocy technicznej, szkoleń i indywidualnych zastosowań firmowych, takich jak zarządzanie zasobami, kontrola urządzeń i konserwacja zapobiegawcza.

Uwierzytelnianie biometryczne i wbudowane rozwiązanie zabezpieczające KNOX, używane w urządzeniach mobilnych firmy Samsung gwarantują użytkownikom wysokie bezpieczeństwo danych i urządzeń. System zabezpieczeń Samsung KNOX umożliwia administratorom obszarów IT łatwe i niezawodne zabezpieczanie, wdrażanie i zarządzanie firmowymi urządzeniami przenośnymi. W ten sposób wszystkie wymagania korporacyjne są spełniane przez cały cykl życia urządzenia, a poufne dane są stale chronione przed złośliwym oprogramowaniem lub atakami typu phishing. Dzięki tym rozwiązaniom dostęp do informacji firmowych mogą uzyskać wyłącznie osoby upoważnione, a ochrona danych zostaje utrzymana nawet w przypadku utraty urządzenia.

Najważniejsze zalety tabletu Tab-Ex® 03 D2

  • Niewielki, 8-calowy tablet z systemem Android o smukłej i lekkiej konstrukcji, odpowiedni do pracy w strefach Division 2
  • Tryb Samsung DeX umożliwia obsługę w sposób typowy dla komputera stacjonarnego
  • Wysokie bezpieczeństwo danych i urządzeń dzięki rozwiązaniu Samsung KNOX i najnowszej wersji systemu Android 10
  • Przycisk dowolnie programowalny (awaryjny)
  • Możliwość obsługi w rękawicach i za pomocą rysika S Pen — nawet w trakcie opadów deszczu i śniegu dzięki funkcji „wet touch”
  • Globalna obsługa i wsparcie międzynarodowych specjalistów ds. sprzedaży firm Pepperl+Fuchs i Samsung

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.