Ponad 60 lat temu wynalezienie przełącznika zbliżeniowego zrewolucjonizowało branżę automatyki. O ogromnym potencjale tej technologii świadczą nie tylko dekady jej wykorzystania w wielu branżach, ale również najnowsze rozwiązania — firma Pepperl+Fuchs wyniosła tę „oryginalną” koncepcję na niespotykany dotąd poziom, tworząc nową generację czujników indukcyjnych i oferując klientom ogromnie zróżnicowaną gamę czujników 3-/4-przewodowych.
Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza firmy jako lidera technologii w tej dziedzinie były bez wątpienia kluczowymi czynnikami, które umożliwiły opracowanie tej gamy. Jak w przeszłości, tak i dziś firma Pepperl+Fuchs sprawdza każdy szczegół swoich czujników poprzez złożone testy, dzięki czemu wszystkie kryteria wewnętrznych norm jakości, które w znacznym stopniu przekraczają standardy rynkowe, są spełnione w 100%. Łącząc bogate zasoby specjalistycznej wiedzy z budowanym od dekad rozległym doświadczeniem praktycznym, firma zapewnia swoim klientom fachowe doradztwo, dzięki któremu mogą oni uzyskać rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb.
Szeroki wachlarz pieczołowicie dopracowanych funkcji odzwierciedla wysokie standardy techniczne firmy. Wysokowydajne komponenty są łatwe w instalacji i można je bezproblemowo zintegrować z dowolnym zastosowaniem. Właściwości mechaniczne i elektryczne czujników zostały zoptymalizowane poprzez dopracowanie najdrobniejszych detali, takich jak wytrzymała powłoka z białego brązu zwiększająca odporność chemiczną i zapewniająca niezawodną ochronę przed korozją, nowe osłony wyposażone w widoczne z każdej strony diody LED, trwałe oznaczenie laserowe, wysokie częstotliwości przełączania do 6000 Hz i rozszerzony zakres temperatur od -40 do 85°C. Efektem są wyjątkowo wydajne produkty, które działają niezawodnie przez cały okres eksploatacji. Skuteczność działania nowych standardowych cylindrycznych czujników indukcyjnych pozostaje wysoka podczas użytkowania w pełnym zakresie specyfikacji, nawet w warunkach ekstremalnych i na granicy zasięgu.
Istnieje wiele właściwości produkty, które należy wziąć pod uwagę, dobierając odpowiedni czujnik do zastosowania. Użytkownik może wybierać spośród wielu opcji, które obejmują wszystkie typowe parametry i mogą być elastycznie łączone. Przykładowo dostępne są różne wielkości obudowy (D6,5 / M8, M12, M18, M30), długości obudowy od 15 mm do 70 mm, czy opcje do montażu wpuszczanego lub powierzchniowego o odległości przełączania do 25 mm. Łącznie dostępnych jest ponad 200 000 wariantów z krótkimi terminami dostawy.
W przypadku bardzo specyficznych zastosowań z indywidualnymi wymaganiami nawet tak szeroki wachlarz może okazać się niewystarczający. W takich sytuacjach dokładne wymagania klienta określane są w toku precyzyjnych konsultacji, na podstawie których nasi specjaliści opracowują produkt dostosowany do potrzeb, np. ze zindywidualizowanym oznakowaniem i opakowaniem. Bezproblemowa integracja i łatwa instalacja dotyczy także produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.