Silniki i generatory asynchroniczne wymagają wysokiej precyzji sterowania prędkością. Dlatego firma Pepperl+Fuchs rozszerzyła ofertę o enkodery obrotowe z wydrążonym wałem z serii ENI90. Dzięki wbudowanej technologii BlueBeam te kompaktowe i solidne inkrementalne enkodery obrotowe zapewniają maksymalną precyzję w każdym standardowym lub wymagającym dużej wytrzymałości zastosowaniu, a dzięki dużej odporności na wstrząsy potrafią pracować przy prędkości obrotowej do 6000 obr./min. Do sterowania prędkością wykorzystuje się skanowanie za pomocą niebieskiej diody LED. W porównaniu ze światłem podczerwonym sposób ten zapewnia najwyższą obecnie dostępną jakość sygnału, najlepszą wydajność i bardzo wysoką rozdzielczość.
Produkty z rodziny ENI90 są dostępne w trzech różnych wersjach z szeroką gamą akcesoriów spełniających wymagania różnych zastosowań.
Oferta enkoderów obrotowych ENI90 obejmuje trzy różne warianty z indywidualnymi opcjami konfiguracji:
Seria ENI90IL zapewnia ekonomiczne rozwiązanie enkodera obrotowego, które idealnie nadaje się do standardowych zastosowań.
Enkodery obrotowe ENI90PL są stosowane na przykład w silnikach elektrycznych i generatorach oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne określenie prędkości. Charakteryzują się one dokładnością nawet w trudnych warunkach środowiskowych: enkodery obrotowe są wyposażone w izolowany wał napędowy zapewniający wysoką wytrzymałość dielektryczną do 2 kV, wysoką odporność na wstrząsy i drgania oraz elektromagnetyczną ochronę obwodów, zapewniając maksymalną dostępność systemu.
Model ENI90HD to solidny enkoder obrotowy o dużej wytrzymałości, który zapewnia maksymalną wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych oraz warunkach pracy. Połączenie trwałej konstrukcji, dużej odporności na obciążenia mechaniczne oraz szczytowej wytrzymałości dielektrycznej nawet do 2,5 kV zapewnia długie i niezawodne działanie w hutach stali, włączając w to urządzenia do podnoszenia i transportu. Enkoder obrotowy ENI90HO, morskiwariant enkodera obrotowego o dużej wytrzymałości, zaprojektowano specjalnie do zastosowań morskich, np. na platformach wiertniczych, w obiektach portowych lub w morskich elektrowniach wiatrowych.
Dzięki standardowym otworom gwintowanym w odstępach co 60° wszystkie trzy warianty rodziny ENI90 zapewniają dużą elastyczność montażu. Liczne akcesoria, w tym ramiona obrotowe, płytki sprężynowe i podporowe do instalacji enkoderów obrotowych w danym zastosowaniu, wkładki uszczelniające do przepustów kablowych oraz zestawy uziemiające rozszerzają zakres zastosowań serii ENI90 i ułatwiają integrację w ramach danej aplikacji.