Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Firma Pepperl+Fuchs prezentuje nowe portfolio czujników drgań zapewniających optymalną dostępność instalacji

2021-11-12

New portfolio of vibration sensors
Nowa seria czujników drgań firmy Pepperl+Fuchs z atestem do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Od frezarek, przez pompy i wentylatory, po turbiny wiatrowe — wszędzie tam, gdzie występują drgania, monitorowanie stanu i konserwacja predykcyjna odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ochrony personelu i instalacji. W celu wykonywania wiarygodnych pomiarów prędkości i przyspieszenia drgań w zakresie niskich lub wysokich częstotliwości firma Pepperl+Fuchs oferuje trzy nowe serie czujników drgań. Te przeznaczone do zastosowań globalnych urządzenia mają atesty do pracy w strefach zagrożonych wybuchem do Zone 1/21 i Div. 2, a także certyfikaty bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL 1/PL c i SIL 2/PL d — spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa.


Trzy wersje do różnych wymagań

W przeciwieństwie do porównywalnych produktów czujniki drgań firmy Pepperl+Fuchs charakteryzują się wyjątkowo szerokim zakresem pomiarowym, umożliwiającym pomiar drgań o prędkości do 128 mm/s. Dzięki układom elektronicznym zamkniętym w solidnej kompaktowej obudowie czujniki te wyróżniają się bezobsługową eksploatacją i szczególnie długą żywotnością. Są one dostępne w trzech wersjach o różnych zakresach funkcjonalnych:

Czujniki VIM3 są najmniejszymi czujnikami drgań w tej serii, przeznaczonymi do mniej złożonych zastosowań. Uzyskały certyfikat SIL 1/PL c potwierdzający ich przystosowanie do pracy w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem.

Czujniki z serii VIM6 są przeznaczone do stosowania w obszarach o wysokiej temperaturze, gdzie służą do pomiaru temperatury oraz drgań. Dla każdej mierzonej wartości dostępne jest wyjście analogowe. Czujniki z serii VIM6 są dostępne w podwójnych obudowach ze stali i są dopuszczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem do strefy 1/21.

Seria VIM8 z układami elektronicznymi zamkniętymi w obudowie jest przeznaczona do pracy w trudnych warunkach i strefach zagrożonych wybuchem 1/21 oraz w zastosowaniach morskich. Czujniki posiadają aprobat SIL 2/PL d i działają w zakresie temperatur -35 … +125°C. Ponadto te czujniki drgań są wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji. Na przykład, za pomocą zintegrowanych funkcji analitycznych można monitorować stan łożysk maszyn i zapobiegać przestojom lub awariom zanim dojdzie do uszkodzenia. Opcjonalnie użytkownicy mogą zdefiniować dwie wartości graniczne za pomocą przełączników obrotowych. Gdy wartości te zostaną przekroczone, są one wysyłane przez dwa przekaźniki do celów konserwacji predykcyjnej. Eliminuje to potrzebę używania rozbudowanego oprogramowania do oceny wartości sygnałów w sterowniku PLC.



W turbinach i innych maszynach czujniki drgań firmy Pepperl+Fuchs niezawodnie mierzą prędkość i przyspieszenie drgań.

Ofertę uzupełniają przydatne akcesoria

Ofertę czujników drgań uzupełniają przydatne akcesoria, w tym adaptery montażowe, elastyczna metalowa rurka instalacyjna i gumowa osłona ochronna. Metalowa rurka instalacyjna do czujników typu VIM6 i VIM8 zabezpiecza przewody przed obciążeniami mechanicznymi, a gumowa osłona zapewnia dodatkową ochronę przed wilgocią i brudem.


Najważniejsze cechy nowych czujników drgań

  • Trzy nowe czujniki drgań z atestem do strefy Zone 1/21 (Div. 2) w celu zapewnienia optymalnej dostępności instalacji i bezpieczeństwa procesu
  • Szczególnie wytrzymała konstrukcja obudowy i przydatność do zastosowań związanych z bezpieczeństwem zgodnie z SIL 1/PL c i SIL 2/PL d
  • Największy czujnik drgań VIM8 z układami elektronicznymi w hermetycznej obudowie wytrzymuje szczególnie duże obciążenia mechaniczne i chemiczne oraz jest wyposażony w dwa regulowane przekaźniki do wykrywania krytycznych wartości granicznych
  • Przydatne akcesoria: Ochronna gumowa osłona chroni kabel przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a metalowa rurka instalacyjna chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.