Skrzynki przycisków są używane w wielu zastosowaniach przemysłowych. Podłączenie ich do urządzenia nadrzędnego IO-Link wiąże się nie tylko z wyższymi kosztami, lecz także z dodatkowym nakładem pracy przy okablowaniu. Znacznie bardziej ekonomiczne jest podłączenie szeregu przycisków do jednego portu. Dlatego dotychczas trudno było stosować IO-Link jako interfejs w skrzynkach przycisków. Dzięki szczególnie kompaktowej konstrukcji nowe koncentratory I/O serii CB10 stanowią optymalne rozwiązanie do bezpośredniej integracji w najmniejszych przestrzeniach instalacyjnych. Moduły CB10 można podłączyć bezpośrednio do urządzenia nadrzędnego IO-Link i w ten sposób uczynić skrzynki przycisków zdolnymi do obsługi IO-Link.
Kompaktowe koncentratory I/O umożliwiają podłączenie do ośmiu standardowych urządzeń do sieci IO-Link. Swobodnie konfigurowalne wejścia/wyjścia cyfrowe zapewniają największą możliwą różnorodność zastosowań, począwszy od zastosowania w lampach sygnalizacyjnych, poprzez podłączenie styków mechanicznych, takich jak w skrzynkach przycisków, aż po podłączenie czujników 3-przewodowych. Dzięki kompaktowej obudowie o wymiarach 39,5 x 36 x 10,1 mm, moduły można zintegrować nawet z najmniejszymi panelami i elektroniką klienta.
Innowacyjna technologia hotmelt umożliwia nie tylko realizację wyjątkowo niewielkich obudów, ale także produkcję wytrzymałych i odpornych na wstrząsy obudów zapewniających najwyższą jakość i trwałość koncentratorów I/O CB10.
Oprócz elastyczności, koncentratory I/O charakteryzują się wysokim poziomem łatwości obsługi podczas montażu i uruchomienia. Rozwiązanie modułowe umożliwia łatwą integrację z sieciami IO-Link i pozwala producentom OEM na wstępny montaż paneli przycisków w zakładzie. W ten sposób moduły są bezpośrednio podłączone do zastosowania.
Różne kolory przewodów i wstępnie zarobione przewody zapewniają dokładną i szybką instalację modułów. Co więcej, wyjścia LED zintegrowane z obudową sygnalizują ewentualne błędy.