Nowe zasilacze PS1000 uzupełniają gamę produktów firmy Pepperl+Fuchs, w skład której wchodzą bariery iskrobezpieczne, kondycjonery sygnału i moduły ochrony przeciwprzepięciowej. Sprawdzona jakość produktów firmy Pepperl+Fuchs jest obecnie dostępna w całej szafie sterowniczej. Wysoka sprawność sprawia, że zasilacze te nadają się do użytkowania we wszystkich branżach i zastosowaniach wymagających szczególnie wysokiej niezawodności i jakości. Produkty te są globalnie zatwierdzone do stosowania w miejscach zagrożonych wybuchem (strefa 2/Div. 2), dzięki czemu stanowią idealne rozwiązanie do zasilania sprzętu wewnątrz szaf sterowniczych. Mogą być również używane do wielu innych zastosowań w automatyce, znacznie wykraczając poza technologię interfejsu.
Zasilacze PS1000 zapewniają wysoką dostępność instalacji, nawet w najbardziej krytycznych obszarach zastosowań. Jest to możliwe dzięki nadmiarowym konfiguracjom. Oprócz konfiguracji 1+1 z dwoma identycznymi zasilaczami dostępna jest także konfiguracja N+1. Podłączone urządzenia są również chronione: prąd rozruchowy jest aktywnie ograniczany po podłączeniu napięcia wejściowego.
Wysoka sprawność zasilaczy umożliwia korzystanie z funkcji „szczytowej mocy wyjściowej”, która pozwala na włączanie dużych obciążeń, takich jak silniki i urządzenia elektroniczne. Typowa sprawność kształtuje się na poziomie przekraczającym 95%, a niewielkie rozmiary i niska waga są źródłem innych znaczących korzyści: niższe koszty energii, niskie wymagania w zakresie chłodzenia i przestrzeni w szafie sterowniczej oraz długi okres eksploatacji.
Optymalizacja zasilaczy serii PS1000 do danego zastosowania jest prosta. Napięcie wyjściowe zasilaczy można regulować w celu skompensowania dużych długości kabli. Wewnątrz szafy sterującej można łatwo połączyć moduły zasilania z innymi produktami firmy Pepperl+Fuchs, ponieważ nadają się one również do montażu na szynie DIN. Zasilacze PS1000 są globalnie zatwierdzone do użytku w strefie 2/Div. 2, dzięki czemu można je wykorzystywać w terenie do automatyzacji procesów, oszczędzając cenne miejsce w sterowni.
Moduły PS1000 z interfejsem IO-Link są szczególnie przygotowane na przyszłe wyzwania. Podczas pracy mogą one wykonywać kompleksowe zadania diagnostyczne i konfiguracyjne. Potencjalnie jeszcze bardziej zwiększa to dostępność instalacji i ogólną niezawodność. Niezależnie od zakupionej wersji klienci korzystają z obsługi globalnej: lokalna osoba kontaktowa jest zawsze dostępna, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwe kwestie — szybko i z uwagą.