Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Wytrzymałe klawiatury EXTA4 łączą łatwą obsługę z ochroną przeciwwybuchową

2021-10-29

Test
EXTA4 to nowa seria klawiatur firmy Pepperl+Fuchs zaprojektowanych specjalnie do użytku na obszarach zagrożonych wybuchem.

Inteligentna konstrukcja, solidna budowa, wygodne użytkowanie: EXTA4 to nowa seria klawiatur firmy Pepperl+Fuchs zaprojektowanych specjalnie do użytku na obszarach zagrożonych wybuchem. Klawiatury te są idealne do szybkiego i łatwego podłączenia do interfejsów HMI opartych na platformach „VisuNet GXP” i „VisuNet FLX” firmy Pepperl+Fuchs. Jeżeli są one stosowane z odpowiednią barierą izolacyjną, nadają się również do samodzielnych zastosowań w warunkach ochrony przeciwwybuchowej.


Ochrona przeciwwybuchowa dla prawie każdego zastosowania

Klawiatury EXTA4 mogą być skonfigurowane przy użyciu odpowiednich certyfikatów dla warunków ramowych aplikacji: Zakres możliwości zastosowania rozciąga się od obszarów niezagrożonych wybuchem aż po obszary ATEX/IECEx strefa 2/22 i ATEX/IECEx strefa 1/21. Koncepcja serii EXTA4, oparta na typie ochrony Ex i, dzieli interfejsy klawiatury i zintegrowanej myszy na odrębne, iskrobezpieczne obwody. Klawiatury są łatwe do zainstalowania i zintegrowania z istniejącymi systemami dzięki 8-stykowemu złączu PS/2 lub 2 złączom USB.

Szeroki zakres wersji obudów umożliwia elastyczny montaż klawiatury


Standardowa obudowa dla klawiatur EXTA4 jest dostępna w kilku wersjach montażowych i została zaprojektowana z myślą o łatwej i wygodnej instalacji przy użyciu rodziny interfejsów HMI VisuNet firmy Pepperl+Fuchs. Dostępna jest również wersja do montażu tablicowego oraz wersja desktop do specyficznych zastosowań autonomicznych. 


Przyjazna obsługa dzięki szerokiemu wyborowi typów myszy


Klawiatury są dostępne z optycznym trackballem, pojemnościowym touchpadem lub joystickiem, co umożliwia dostosowanie rozwiązania do różnych zastosowań. 

Pojemnościowy touchpad został zoptymalizowany tak, aby był kompatybilny z rękawicami powszechnie stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym. Touchpad jest bardzo odporny na środki czyszczące stosowane zwykle w tych obszarach, podobnie jak reszta płynnie działającej klawiatury w obudowie ze stali nierdzewnej.

Jeśli użytkownik nosi grube skórzane rękawice, konfiguracja z joystickiem jest najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym precyzyjną obsługę.

Wersja z optycznym trackballem jest także łatwa w obsłudze w rękawicach i ma tę wielką zaletę, że spełnia wymagania stopnia ochrony IP66, zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych. Dzięki temu jest ona szczególnie wytrzymała i łatwa do dokładnego czyszczenia.


Najważniejsze cechy klawiatur EXTA4 w wykonaniu przeciwwybuchowym

  • Łatwa integracja z rodziną interfejsów HMI VisuNet firmy Pepperl+Fuchs
  • Certyfikowane do użytku w strefach zagrożonych wybuchem 1/21 i 2/22
  • Certyfikat UL dla USA i Kanady (obecnie w przygotowaniu)
  • Wytrzymała obudowa IP66 ze stali nierdzewnej
  • Dostępne klawiatury w układzie amerykańskim, niemieckim i francuskim
  • Klawiatura membranowa PC ze 105 klawiszami o krótkim skoku
  • Interfejs USB lub PS/2 z kablem połączeniowym USB
  • Precyzyjna obsługa w każdej chwili dzięki różnym typom myszy



e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Platforma VisuNet FLX

Odkryj nową platformę VisuNet FLX do niezwykle elastycznych operatorskich stacji roboczych i systemów monitorowania.