Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Monitorowanie położenia platformy w układach mycia cystern kolejowych za pomocą systemu PMI104-F90-IU-V1

System pozycjonowania w inżynierii mechanicznej i przemysłowej

Zastosowanie

Cysterny kolejowe (znane również jako wagony zbiornikowe) wykorzystywane do transportu m.in. żywności oraz produktów naftowych i chemicznych muszą być regularnie czyszczone. Podczas procesu czyszczenia jako system ochrony przed upadkiem dla personelu używany jest most składany. W układach mycia most składany jest opuszczany pneumatycznie tak, aby opierał się na cysternie kolejowej. Zapewnia to bezpieczny dostęp personelowi przeprowadzającemu czyszczenie. 


Cel

Tłoki siłowników pneumatycznych są wsuwane i wysuwane. Celem jest niezawodne monitorowanie położenia platformy. W innym przypadku nieszczelność w układzie pneumatycznym mogłaby spowodować powrót mostu składanego do położenia postojowego, co groziłoby wystąpieniem poważnych uszkodzeń mechanicznych głowicy czyszczącej układu, a nawet obrażeń personelu.


Rozwiązanie

Indukcyjny system pozycjonowania PMI104-F90-IU-V1
Indukcyjny system pozycjonowania PMI104-F90-IU-V1

Indukcyjny system pozycjonowania PMI104-F90-IU-V1 stanowi idealne rozwiązanie tego problemu. Po opuszczeniu mostu składanego czujnik wykrywa wartość położenia, która jest parametryzowana jako wartość graniczna. Most składany może poruszać się tylko w zakresie tolerancji kilku centymetrów, dlatego cały system jest wyłączany natychmiast po przekroczeniu ustawionej wartości progowej. Ciągłe i niezawodne monitorowanie położenia zapobiega uszkodzeniom mechanicznym głowicy czyszczącej. Parametry czujnika można dostosować pod kątem skompensowania tolerancji systemu.

 

Właściwości techniczne:

  • Długość pomiarowa: 104 mm
  • Typ wyjścia: 1 wyjście prądowe: 4 mA … 20 mA i 1 wyjście napięciowe: 0 V … 10 V
  • Klasa ochrony IP67
  • Temperatura otoczenia: –25°C … 70°C
  • Dostępne są wersje z interfejsem IO-Link (PMI*F90*IO*)

Zalety

System PMI104-F90-IU-V1 charakteryzuje się wysoką rozdzielczością do 125 μm, co umożliwia precyzyjne określenie położenia mostu składanego. Minimalny dryft temperaturowy wynoszący ±0,5 mm (–25°C … 70°C) zapewnia niezawodne pozycjonowanie w niemal wszystkich warunkach otoczenia. Nawet wysoka wilgotność i rozpryski wody typowe dla układów mycia nie wpływają na działanie czujnika ze stopniem ochrony IP67, co zapewnia długotrwałą niezawodność systemu pozycjonowania. 


Najważniejsze informacje

  • Niezawodne monitorowanie położenia
  • Wysoka rozdzielczość do 125 μm i minimalny dryft temperaturowy wynoszący ±0,5 mm
  • Regulacja parametrów umożliwiająca kompensację tolerancji systemu
  • Solidna obudowa o klasie ochrony IP67 do pracy w trudnych warunkach otoczenia
  • Bezkontaktowy, nieulegający zużyciu system pomiarowy

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.