Łańcuchy napędowe, które są stale naciągane, działają bezbłędnie do momentu przekroczenia maksymalnej wartości wydłużenia przed zużyciem o dwa procent. W nienaciąganych łańcuchach napędowych luźna strona zaczyna zwisać, a łańcuch — przebiegać nierównym torem, co może spowodować zużycie. Zbyt duże zmniejszenie naprężenia łańcucha może spowodować uszkodzenie silnika. Napinacze łańcucha są używane w silnikach do naciągania łańcucha sterującego napędu wałka rozrządu. Dzięki temu silnik pracuje płynnie, a okres eksploatacji łańcucha i silnika zostaje długoterminowo wydłużony.
Zróżnicowane napinacze łańcucha o różnych długościach i średnicach do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym są montowane przez roboty na liniach produkcyjnych. Proces produkcyjny powinien być prowadzony bez udziału człowieka. Oznacza to, że narzędzia testowe do montażu muszą być bardzo elastyczne i zdolne do niezawodnego wykrywania wszystkich rozmiarów napinaczy łańcucha napędowego.
Dzięki wysokiej rozdzielczości i powtarzalnej precyzji indukcyjny system pozycjonowania PMI120-F90-IE8-V15 idealnie nadaje się do tego zastosowania, ponieważ czujnik w sposób ciągły i niezawodny określa długość i średnicę obudów. Rozmiar wykryty przez czujnik jest zgłaszany do elastycznego chwytaka robota, który następnie wprowadza odpowiednią sprężynę i popychacz do tulei i napręża wszystkie elementy. Proces montażu jest ściśle monitorowany podczas procesu produkcyjnego. W celu określenia naprężenia sprężyny urządzenie testowe napręża popychacz napinacza łańcucha napędowego określonym ciśnieniem. To ciśnienie powoduje, że popychacz zagłębia się w obudowie. Dodatkowy system PMI120-F90-IE8-V15 określa przesunięcie za pomocą urządzenia testowego.
Właściwości techniczne:
Dzięki wysoce elastycznemu systemowi pozycjonowania PMI120-F90-IE8-V15 można szybko zamontować wiele różnych napinaczy łańcucha napędowego, z praktycznie zerowym czasem przezbrojenia przy zmianach na inne napinacze łańcucha. Solidna obudowa o stopniu ochrony IP67 zapewnia możliwość korzystania z bezkontaktowych i nieulegających zużyciu czujników nawet w trudnych warunkach otoczenia.