Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Bezpieczna energia dzięki monitorowi prędkości obrotowej DWB

Monitor prędkości obrotowej automatycznie sygnalizuje wahania prędkości generatora

Zastosowanie

W sieci prądu przemiennego częstotliwość linii ma kluczowe znaczenie dla jakości dostarczanego zasilania. Odchylenia od częstotliwości docelowej muszą być dopuszczalne tylko w bardzo wąskim zakresie. W przeciwnym razie niektóre odbiorniki nie będą działać prawidłowo lub nawet zostaną uszkodzone. W elektrociepłowni należy zapewnić stałą prędkość obrotową turbiny parowej.

Szczególnie w sieciach niesztywnych na prędkość obrotową generatora mogą mieć wpływ np. włączanie i wyłączanie podstawowych odbiorników. Generatory pokładowe na statkach są typowe dla takich zastosowań. W tym przypadku mogą wystąpić znacznie wyższe wahania zużycia niż w przypadku zasilacza publicznego. Jest to niezbędne, aby natychmiastreagować na wahania prędkości w celu utrzymania określonej częstotliwości linii. 


Cel

Ciągłe monitorowanie prędkości obrotowej generatora jest nieodzowną funkcją ochronną. Gdy prędkość obrotowa odbiega od zakresu tolerancji, odpowiednia funkcja bezpieczeństwa musi uruchomić ukierunkowane środki. W przypadku nadmiernej prędkości obrotowej może to oznaczać zmniejszenie mocy. W przypadku zbyt niskiej prędkości obrotowej reakcją może być uaktywnienie dodatkowych generatorów lub wyłączenie obciążeń bądź całych segmentów sieci. 


Rozwiązanie

Monitor prędkości obrotowej DWB
Monitor prędkości obrotowej DWB

Pepperl+Fuchs oferuje monitory prędkości obrotowej z serii DWB do ciągłego monitorowania prędkości obrotowej generatorów. Są to bariery iskrobezpieczne (dla sygnałów ze stref zagrożonych wybuchem) lub kondycjonery sygnałów (dla sygnałów ze strefy bezpiecznej), które reagują, gdy określona prędkość obrotowa zostanie przekroczona lub nie zostanie spełniona. Wszystkie urządzenia są przeznaczone do zastosowań SIL 2 zgodnie z normą IEC 61508/IEC 61511. Te elementy interfejsu służą do monitorowania sygnału dyskretnego, czujnika NAMUR lub styku mechanicznego. Jego funkcjonalność opiera się na założeniu, że częstotliwość wejściowa jest stale porównywana z częstotliwością referencyjną zdefiniowaną przez użytkownika.


Zalety

Jeżeli monitor prędkości obrotowej DWB wykryje przekroczenie lub brak spełnienia częstotliwości odniesienia, uruchomione zostaną zintegrowane wyjścia przekaźnikowe. Czerwona dioda LED sygnalizuje, że została uruchomiona funkcja wykrywania usterki linii. Zintegrowany układ pominięcia fazy rozruchu ustawia wyjścia przekaźnikowe na wartość wybraną przez użytkownika wynoszącą do 1000 s. Urządzenie można łatwo zaprogramować za pomocą przycisków sterowania znajdujących się z przodu urządzenia.


Najważniejsze informacje

  • Prędkość obrotowa generatorów ma kluczowe znaczenie dla jakości dostaw
  • Nadmierna i zbyt niska prędkość obrotowa wymagają natychmiastowej automatycznej reakcji
  • Monitor prędkości obrotowej DWB automatycznie wykrywa przekroczenie lub nieosiągnięcie określonej prędkości obrotowej
  • W przypadku wykrycia usterki uruchamiany jest zintegrowany przekaźnik
  • Zintegrowane, programowalne pominięcie fazy rozruchu
  • Proste programowanie za pomocą przycisków na urządzeniu

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

„Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” firmy Pepperl+Fuchs

Kilkaset produktów z oceną kategorii SIL/PL oraz bezpłatne narzędzia i broszury w jednym miejscu — „Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” to Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa.