Łożyska ślizgowe zapewniają niezawodne smarowanie w maszynach pracujących przy dużej prędkości obrotowej. Zapewniają minimalne straty tarcia i odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu trwałości użytkowej. Na przykład w ten sposób turbiny i generatory są w pełni smarowane. Zapewnia to przeniesienie tarcia między powierzchniami metalowymi do płynnego środka smarnego, co pozwala uniknąć przetarcia. Aby osiągnąć ten efekt, warstwa smarowa musi być pod ciśnieniem, ponieważ jest to jedyny sposób na niezawodne oddzielenie powierzchni styku od siebie. W przypadku łożysk ślizgowych układu hydrostatycznego pompa oleju zapewnia stałe ciśnienie oleju i niezawodne smarowanie.
Niewłaściwe smarowanie może mieć poważne konsekwencje. W przypadku generatora elektrowni naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespołów może kosztować dziesiątki milionów. Ponadto w długim okresie dochodzi do utraty dochodów.
Pokazuje to, jak ważne jest zapewnienie wystarczającego ciśnienia oleju, aby zapewnić minimalne tarcie między wałem a łożyskiem. Dlatego też ważne jest ciągłe monitorowanie ciśnienia oleju. Jeśli ciśnienie oleju spadnie poniżej krytycznej wartości progowej lub gdy całkowicie się rozhermetyzuje, należy ten problem nie tylko w sposób niezawodny wykryć, ale także wykonać szereg określonych czynności. Rozpoczyna się to od wyzwolenia alarmu i uruchomienia pompy zastępczej, a w ostateczności może dojść do całkowitego wyłączenia generatora.
Nadajnik ciśnieniowy o wyjściu pomiarowym 4–20 mA idealnie nadaje się do stałego monitorowania ciśnienia oleju w cyklu smarowania. Zasilacz nadajnika zapewnia iskrobezpieczne zasilanie i niezawodną transmisję danych. Do tego zastosowania zwykle używane są moduły KCD2-STC-Ex1.ES. Nadają się one do zastosowań na poziomie do SIL 3 zgodnie z normą IEC/EN 61508.
Mierzony sygnał jest przesyłany do sterownika bezpieczeństwa w systemie awaryjnego wyłączania (ESD). Sygnał jest stale oceniany, co umożliwia monitorowanie ciśnienia oleju. System ESD nie tylko uruchamia alarm po osiągnięciu wartości krytycznej. Automatycznie uruchamia również środki niezbędne do natychmiastowej reakcji na tę krytyczną sytuację operacyjną. Na przykład może to oznaczać uruchomienie pompy zamiennej lub całkowite wyłączenie maszyny.
Zasilacze nadajników KCD2-STC-Ex1.ES są wyposażone w iskrobezpieczne wejście zapewniające ochronę przed wybuchem wymaganą do monitorowania ciśnienia oleju. Izolacja galwaniczna zapewnia również wyjątkowo niezawodną i bezpieczną transmisję sygnału. Dzięki międzynarodowym certyfikatom Ex i certyfikacji TÜV w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego izolatory są idealnym i praktycznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu podstawowych zadań związanych z monitorowaniem.
Mogą również komunikować się dwukierunkowo z nadajnikiem HART. Jeżeli sygnał pomiarowy ma być dostarczony do systemu sterowania lub do sterownika PLC oprócz systemu bezpieczeństwa, zamiast niego można użyć wersji rozdzielacza niepowodującej reakcji (KCD2-STC-Ex1.2O.ES).