Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Produkcja na zamówienie

2022-03-02

Pepperl+Fuchs opracowuje indywidualne rozwiązania czujnikowe dla różnych projektów automatyzacji

Customized Solutions from Pepperl+Fuchs

Rozwiązania tak indywidualne, jak Ty. Zgodnie z tym mottem firma Pepperl+Fuchs wspiera swoich klientów w zakresie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb w wielu różnych branżach. Wynika to z faktu, że standardowe produkty z szerokiej gamy produktów Pepperl+Fuchs nie zawsze pasują do danego zastosowania w 100 procentach. W celu zapewnienia, że dla tych zastosowań również zostaną przygotowane doskonałe rozwiązania, nasi eksperci opracowują indywidualnie dostosowany produkt lub precyzyjnie dopasowane rozwiązanie ogólne, które dokładnie spełnia wymagania. Trzy aktualne przykłady, które firma Pepperl+Fuchs wdrożyła w ścisłej współpracy z poszczególnymi klientami, pokazują, jak zróżnicowane mogą być takie niestandardowe rozwiązania. 


Bezpieczne monitorowanie procesów sprzęgania

Aby zapewnić, że ładunek ciężarówki nie zostanie utracony na drodze, przyczepa i ciągnik muszą być bezpiecznie połączone za pomocą obrotnicy siodłowej. W celu niezawodnego monitorowania jakże ważnego procesu sprzęgania firma Pepperl+Fuchs wdrożyła kompletne rozwiązanie składające się z indywidualnej technologii czujników i opracowanych specjalnie w tym celu komponentów: Czujniki indukcyjne monitorują proces sprzęgania w różnych punktach i przekazują swój stan do modułu sterującego opracowanego konkretnie dla tego klienta. W tym celu technologia połączeń została specjalnie dostosowana do układów elektronicznych pojazdu. W kabinie kierowcy dwa nadajniki sygnału informują kierowcę o aktualnym stanie procesu sprzęgania zarówno wizualnie, jak i akustycznie. Dzięki indywidualnie opracowanemu systemowi pomocy kierowca ciężarówki dokładnie wie, kiedy proces sprzęgania jest zakończony i może rozpocząć podróż. Producent otrzymuje kompletny system z jednego źródła i może go używać bezpośrednio za pośrednictwem funkcjonalności plug-and-play.


Podwójne czujniki do wszystkich zastosowań

Podwójne czujniki to idealne rozwiązanie do niezawodnego wykrywania położenia zaworów. Łączą w sobie dwa czujniki indukcyjne, które wykrywają położenie siłownika, a zatem położenie zaworu — otwarte lub zamknięte. Klient szukał czujnika, który mógłby wykorzystać do wykrywania położenia dla całego portfolio produktów, a zatem w bardzo różnych warunkach montażu. Firma Pepperl+Fuchs opracowała podwójny czujnik i specjalną obudowę, która pasuje do każdego z zaworów sterujących klienta. Poza wielkością elektroniki, która musiała mieścić się w niestandardowej obudowie, decydującą rolę odgrywała również certyfikacja dla stref zagrożonych wybuchem. Zespół Pepperl+Fuchs wdrożył oba te elementy, dzięki czemu klient może używać jednego rodzaju czujnika podwójnego do całego swojego portfolio. To modułowe rozwiązanie znacznie zmniejsza wysiłek związany z instalacją, tym samym obniżając koszty.


Kontrola poziomu w najbardziej ograniczonych przestrzeniach

Czujniki ultradźwiękowe są idealne do mierzenia i monitorowania poziomu napełnienia tak jak w przypadku zastosowania używanego przez klienta firmy Pepperl+Fuchs. Ten klient w swoich zakładach na całym świecie eksploatuje kilka tysięcy generatorów energii wykorzystujących olej napędowy, który jest przechowywany w licznych zbiornikach rezerwowych. W celu dokładnego monitorowania w przyszłości poziomu napełnienia zbiorników klient szukał odpowiedniego czujnika ultradźwiękowego, który przesyłałby poziomy napełnienia za pośrednictwem bezprzewodowej bramki. Taki czujnik udało się szybko znaleźć, ale standardowy płaski kabel używany do czujnika nie był wystarczająco wytrzymały dla tego środowiska. Ze względu na wysokość montażu standardowe złącze również okazało się dalekie od ideału. Eksperci z firmy Pepperl+Fuchs opracowali więc wyjątkową obudowę z gniazdem złącza z boku. Specjalnie dostosowana konstrukcja umożliwia teraz montaż czujników bezpośrednio na metalowych kołnierzach zbiorników paliwa. Dodatkową ochronę zapewnia również odporne na działanie substancji chemicznych przód czujnika.


Współpraca w celu uzyskania dostosowanego rozwiązania

Przykłady dowodzą: Każdy klient i każdy projekt są wyjątkowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o drobną adaptację istniejącego produktu, specjalnie opracowany czujnik czy kompleksowe rozwiązanie obejmujące certyfikację, podstawą wszystkich dostosowanych rozwiązań firmy Pepperl+Fuchs jest ścisła wymiana informacji z klientami i indywidualne konsultacje. Jak wiadomo, w celu opracowania rozwiązania dokładnie spełniającego wymagania, zrozumienie zastosowania jest tak samo ważne jak wiedza z zakresu automatyzacji. Dlatego eksperci firmy Pepperl+Fuchs wspólnie z klientem analizują, która opcja jest najbardziej odpowiednia i pracują nad rozwiązaniem, aż znajdą idealne rozwiązanie dla danego zadania. 


Rzuć nam wyzwanie!

Szukasz rozwiązania dostosowanego do swoich potrzeb? Z przyjemnością zmierzymy się z tym wyzwaniem!


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Zdjęcie pracownika

Dzięki rozwiązaniom dostosowanym do indywidualnych potrzeb Pepperl+Fuchs pomaga swoim klientom mierzyć się z nowymi wyzwaniami i zadaniami.