Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Niezawodne monitorowanie — nowa kamera przemysłowa do rejestracji zdarzeń umożliwia zapis wideo z okresu przed i po sygnale wyzwalającym

2022-10-24

Industrial event camera
Kamera przemysłowa do rejestracji zdarzeń VOC

Dzięki kamerze przemysłowej do rejestracji zdarzeń VOC Pepperl+Fuchs rozszerza swoją ofertę przemysłowych systemów wizyjnych. Kamera umożliwia zapis wideo obejmujący okres 60 sekund przed i po sygnale wyzwalającym. Daje to możliwość przeprowadzania ukierunkowanej i prostej diagnostyki zdalnej oraz automatycznego dokumentowania.

W przypadku wystąpienia awarii, wstępnie zdefiniowanego stanu lub procesu następuje wyzwolenie rozpoczynające zapis wideo. Przykładem może być automatyczny parking, gdzie każdy proces parkowania powinien być udokumentowany w celu szybkiego i łatwego udowodnienia stanu pojazdu na potrzeby ewentualnych odszkodowań. Nagrywanie rozpoczyna się za każdym razem, gdy nowy pojazd wjeżdża na parking. Za sprawą automatycznych sygnatur czasowych i interfejsu User Datagram Protocol do tworzenia dynamicznych nakładek tekstowych użytkownicy mogą szybko i łatwo znaleźć potrzebne pliki.


Zintegrowany bufor cykliczny optymalizujący przechowywanie danych

Gdy tylko pojawi się zdarzenie wyzwalające, kamera zaczyna zapisywać obraz wideo jako stały rekord danych. Obejmuje on okres do 60 sekund przed i po sygnale wyzwolenia. Obraz z kamery jest rejestrowany w zintegrowanym buforze cyklicznym. Zapisywanie tylko istotnych zdarzeń pozwala ograniczyć do minimum ilość przechowywanych danych. Dane są przechowywane na lokalnej, wymiennej karcie SD o pojemności 8 GB. W odróżnieniu od 24-godzinnych nagrań wideo nie jest tu wymagana żadna kompleksowa integracja danych ani sprzęt komputerowy. W zależności od ustawionej rozdzielczości, czasu trwania i jakości sekwencji kamera do rejestracji zdarzeń może zapisać na karcie maksymalnie 10 000 zdarzeń. Aby jeszcze bardziej zoptymalizować przechowywanie danych, można także ustawić automatyczne usuwanie nagrań wideo w określonym momencie lub nadpisywanie najstarszych danych po zapełnieniu pamięci.



The event camera monitors a sensor-secured access area. If the machine or plant is stopped by the access guarding, a recording of the triggering event is available.

Łatwa integracja z systemami IT i standardowymi wyświetlaczami HMI za pośrednictwem interfejsu REST API i protokołu RTSP

Ustawienia kamery można łatwo regulować za pośrednictwem chronionego hasłem interfejsu użytkownika, który jest dostępny przez przeglądarkę. Ukazuje on na żywo obraz z kamery w jakości HD, dzięki czemu można ją łatwo skonfigurować zdalnie, bez konieczności korzystania z oprogramowania zewnętrznego. Ponadto interfejs REST API umożliwia zaprogramowanie niestandardowego interfejsu użytkownika i zintegrowanie kamery bezpośrednio z systemami IT. Pozwala on również odczytywać informacje i wydawać polecenia, takie jak sygnał wyzwalający. Protokół RTSP (strumieniowego przesyłania danych w czasie rzeczywistym) umożliwia prostą integrację ze standardowymi wyświetlaczami HMI.


Elastyczność w użytkowaniu — w budynkach i na zewnątrz

Elektryczny sygnał wyzwalający, np. z wyjścia czujnika, jest przekazywany do kamery za pośrednictwem sprzętowego wejścia cyfrowego. Jeszcze większą elastyczność użytkowania zapewnia duża głębia ostrości, która wynosi od 0,5 m do ponad 10 m od płaszczyzny montażu, zakres temperatur roboczych wynoszący od -30°C do +50°C i duże pole widzenia. Przy standardowym oddaleniu od obszaru monitorowania na 2,5 m i orientacji 0°/180° pole widzenia wynosi 3,0 x 1,7 m. Przy tej samej orientacji i odległości 10 m od obszaru monitorowania pole widzenia wynosi już 12,1 x 6,8 m. Kamera jest wyposażona w zintegrowaną grzałkę chroniącą przed kondensacją i obudowę z aluminium oraz zapewnia gwarantowany stopień ochrony IP65, co stwarza optymalne warunki do użytkowania jej zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz.



Kamera przemysłowa do rejestracji zdarzeń zachęca dużym polem widzenia.

Najważniejsze informacje dotyczące kamery przemysłowej do rejestracji zdarzeń

  • Wyzwalany przez zdarzenie zapis wideo obejmujący do 60 sekund przed i po sygnale wyzwalającym umożliwia prostą diagnostykę zdalną lub automatyczne dokumentowanie.
  • Rejestrowanie ważnych sytuacji z sygnaturą czasową i indywidualnym tekstem dodatkowym na potrzeby szybkiej analizy
  • Łatwa integracja z systemami IT za pośrednictwem interfejsu REST API oraz ze standardowymi wyświetlaczami HMI przy użyciu protokołu RSTP
  • Elastyczność użytkowania dzięki dużemu obszarowi widzenia, szerokiemu zakresowi temperatur pracy i stopniowi ochrony IP65
  • Wysoka wydajność: mniejsze obciążenie sieci dzięki optymalizacji przechowywania w lokalnej pamięci masowej

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.