Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Nowa, zoptymalizowana konstrukcja złączy M8 i M12

2022-04-27

New Design of M8 and M12 Connectors

Zaawansowana technologia czujników wymaga równie wydajnej technologii połączeń. W związku z tym firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki zakres rozwiązań w zakresie łączności, umożliwiających integrację czujników z zakładami przemysłowymi. Oferta obejmuje złącza M8 i M12, które są standardem w zakresie automatyki przemysłowej. Firma Pepperl+Fuchs wprowadza nową konstrukcję złączy M8 i M12: Dzięki licznym optymalizacjom technicznym złącza imponują zwiększoną szczelnością i odpornością na drgania, a także zapewniają uproszczoną instalację i konserwację.


Innowacyjna konstrukcja zapewniająca maksymalną trwałość i wygodną obsługę

Złącza M8 i M12 firmy Pepperl+Fuchs mają wyjątkowo solidną i trwałą konstrukcję. Ponadto umożliwiają one prostą instalację i konserwację przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Jest to możliwe dzięki wielu funkcjom technicznym, które zostały zoptymalizowane w trakcie odnawiania całej oferty.

Na przykład złącza zostały wyposażone w pierścień O-ring. To wyjątkowe rozwiązanie firmy Pepperl+Fuchs zapewnia niezawodną szczelność połączenia — nawet po wielu ponownych połączeniach. Ponadto droga upływu między stykami w nośniku styków została znacznie zwiększona, dzięki czemu przewyższa standardy rynkowe. Udowodniono, że zwiększa to tolerancję na przenikanie wilgoci i zanieczyszczenie. Innowacyjna konstrukcja ułatwia również konserwację i instalację w terenie: nadrukowane numery służące do przypisywania styków uniemożliwiają pomylenie żył podczas serwisowania.

Tego rodzaju udoskonalenia techniczne wydłużają żywotność złączy i zapewniają wyjątkowo wygodną obsługę. Nawet w trudnych warunkach przemysłowych złącza M8 i M12 gwarantują wydajność i bezpieczeństwo procesów



Oferta połączeń firmy Pepperl+Fuchs — ze złączami w nowej konstrukcji

Odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania

Złącza są produkowane w Veszprém na Węgrzech, gdzie znajduje się najnowocześniejsze centrum kompetencyjne ds. łączności firmy Pepperl+Fuchs. Ten zakład produkcyjny został zbudowany w oparciu o dekady doświadczeń w zakresie opracowywania i produkcji technologii połączeń. Do produkcji wykorzystywane są wyłącznie surowce pochodzące od dostawców europejskich posiadających certyfikaty, aby zapewnić wysoką jakość produktu. Ponadto złącza M8 i M12 mają certyfikaty cULus, CE, EAC i UKCA umożliwiające dostęp do globalnego rynku.

Firma Pepperl+Fuchs oferuje nie tylko różne warianty złączy, ale także szeroką gamę przewodów. Niezależnie od tego, czy są to standardowe czy wymagające zastosowania — oferta zawiera optymalne rozwiązanie spełniające każdy wymóg. W ten sposób klienci mają dostęp do technologii czujników i odpowiedniej technologii połączeń z jednego źródła.


Najważniejsze cechy złączy M8 i M12 w nowej konstrukcji

  • Zoptymalizowana konstrukcja — dostosowana do wymagań obowiązujących w terenie
  • Maksymalna trwałość dzięki zwiększonej szczelności i odporności na wibracje
  • Udoskonalenia techniczne upraszczające instalację i konserwację
  • Różne certyfikaty umożliwiające dostęp do globalnego rynku (cULus, CE, EAC, UKCA)
  • Dostępne są różne warianty umożliwiające elastyczne dostosowanie do indywidualnych wymagań

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.