Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

System czujników Contour2D zapewniający skuteczne monitorowanie wykorzystania taśmy przenośnika

2022-05-02

R2000 2-D LiDAR Sensor

Aby zapewnić równomierne rozmieszczenie opakowań na taśmie przenośnika prowadzącej do dalszych stacji, należy niezawodnie mierzyć wykorzystanie taśmy przenośnika. W tym celu firma Pepperl+Fuchs opracowała system czujników Contour2D w oparciu o zastosowania klienta. Rozwiązanie, które jest obecnie dostępne dla całej technologii przenośników i przemysłu intralogistyki, wykrywa kontury opakowań na przenośniku i wykorzystuje te informacje do obliczenia wykorzystania taśmy przenośnika. Contour2D to najbardziej wydajne na rynku rozwiązanie do tego zadania: jeden czujnik typu LiDAR 2-D w połączeniu z inteligentnym algorytmem skutecznie koryguje efekt cienia. Prosta instalacja oraz szybkie wdrożenie do eksploatacji sprawia, że Contour2D stanowi szczególnie ekonomiczne rozwiązanie dla technologii przenośników.


Korekcja efektu cienia z wykorzystaniem jednego czujnika typu LiDAR

Podczas monitorowania wykorzystania taśmy przenośnika najważniejszym wyzwaniem jest korygowanie efektu cienia na taśmie przenośnika. W konwencjonalnych rozwiązaniach wykorzystuje się w tym celu wiele czujników, jednak system Contour2D wymaga tylko jednego czujnika typu LiDAR. Jest to możliwe dzięki wyjątkowej wydajności R2000: Czujnik typu LiDAR 2-D firmy Pepperl+Fuchs charakteryzuje się nie tylko najwyższą rozdzielczością kątową wynoszącą 0,042°, ale zapewnia również szybkość skanowania do 50 Hz. Dzięki temu czujnik z maksymalną precyzją wykrywa kontury opakowań na taśmie przenośnika. Następnie wyniki pomiarów są korygowane przez inteligentne oprogramowanie zintegrowane z modułem MSEU (Multi Scan Evaluation Unit) w systemie czujników. Sprawia to, że Contour2D zapewnia niezawodną korekcję efektu cienia z wykorzystaniem jednego czujnika typu LiDAR.

Ponieważ instalowane są tu tylko dwa komponenty — czujnik i moduł MSEU — Contour2D charakteryzuje się wyjątkowo niskimi kosztami sprzętu i minimalnym wysiłkiem podczas instalacji. W porównaniu do konwencjonalnych systemów nie występuje tu skomplikowana konfiguracja wymagana do wyrównania wielu czujników. Ponieważ tylko jeden czujnik jest zamontowany centralnie nad taśmą przenośnika, nie są wymagane większe regulacje taśmy przenośnika. Oznacza to również bezproblemową modernizację istniejących systemów.



Zintegrowane oprogramowanie do łatwej konfiguracji i monitorowania

System czujników Contour2D można wdrożyć do eksploatacji w trzech prostych krokach: W pierwszej kolejności czujnik typu LiDAR i MSEU należy zainstalować na taśmie przenośnika. Odpowiednie kable połączeniowe są już dołączone do zestawu. Następnie system należy skonfigurować przy użyciu intuicyjnej aplikacji dla systemu Windows, która umożliwia dostosowanie zakresu wykrywania do taśmy przenośnika. Po zerowym skanowaniu, podczas którego programowany jest kontur taśmy przenośnika, system jest gotowy do pracy.

Podczas pracy Contour2D wykrywa zajmowaną część taśmy przenośnika, a także średnią i maksymalną wysokość przenoszonego materiału. Ponadto obliczany jest profil wysokości. Obiekty poza skonfigurowanym zakresem wykrywania są niezawodnie ignorowane. Dane wyjściowe można zintegrować z istniejącymi systemami klienta za pośrednictwem protokołu TCP/IP, natomiast aplikacja Windows umożliwia wyświetlanie wyników i wizualizację danych skanowania.

W związku z tym, że system czujników jest oparty na elastycznej platformie programowej opracowanej przez firmę Pepperl+Fuchs, w krótkim czasie można wprowadzić adaptacje dostosowane do potrzeb klienta. Dzięki temu Contour2D pozwala spełnić indywidualne wymagania różnych zastosowań.


Najważniejsze cechy systemu czujników Contour2D

  • Wyjątkowo ekonomiczne wykrywanie wykorzystania taśmy transportowej przy użyciu tylko jednego czujnika 2-D typu LiDAR
  • Niezawodna korekcja efektu cienia dzięki najwyższej rozdzielczości kątowej 0,042° oraz szybkości skanowania do 50 Hz
  • Prosta instalacja bez większych regulacji maszyny — nawet w przypadku modernizacji
  • Szybkie wdrożenie do eksploatacji w trzech prostych krokach dzięki intuicyjnej aplikacji dla systemu Windows
  • Możliwość adaptacji do potrzeb klienta dzięki elastycznej platformie programowej

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.