Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Procesy transportu ciągłego w zakładach napełniania z PMI360D-F130

System pozycjonowania zapewnia dokładny pomiar kąta

Zastosowanie

Linie rozlewnicze w branży produkcji napojów muszą pracować z dużą przepustowością, w związku z czym są wysoce zautomatyzowane. Napełnione butelki przechodzą przez ścieżki butelek do stacji pakowania, gdzie są pakowane w skrzynki. Skrzynki na napoje są przesuwane z taśmy A na taśmę B w celu dalszego transportu przez ładowarkę górną. Przesunięcie skrzynek wymaga określenia położenia w zakresie od 0° do 360°, gdzie położenie A oznacza 0° (4 mA), a położenie B oznacza położenie docelowe 360° (20 mA).


Cel

Celem jest zagwarantowanie bezobsługowej pracy w zakładzie napełniania. Dlatego stosowane czujniki muszą zawsze zapewniać niezawodny pomiar położenia — nawet niedokładności napędu łańcuchowego nie mogą zakłócać procesów transportu skrzynek na napoje.


Rozwiązanie

System pozycjonowania PMI360D-F130
System pozycjonowania PMI360D-F130

Analogowy system pomiarowy PMI360D-F130-IE8-V15 zapewnia optymalne warunki do niezawodnego określania położenia w zakresie od 0° do 360°. Aby to osiągnąć, system jest zamontowany bezpośrednio na wale napędu łańcuchowego. Zaprogramowanie wymaganej odległości w zakresie od 4 mA do 20 mA powoduje zarejestrowanie położeń do 360° bez zakłóceń. Położenie początkowe (4 mA lub 0°) można precyzyjnie ustawić dla danego zastosowania — nie jest w tym celu wymagana żadna skomplikowana instalacja.


Dane techniczne

  • Zakres pomiarowy: 0° … 360°
  • Skalowalne wyjście analogowe
  • Typ wyjścia: 2 wyjścia przełączające PNP, zwierne, zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją, odporne na zwarcia
  • Stopień ochrony: IP67
  • Regulowane punkty przełączania
  • Brak wrażliwości na drgania i wstrząsy wału

Zalety

Analogowy system pomiarowy PMI360D-F130-IE8-V15 jest bardzo niezawodny i gwarantuje bezproblemowe procesy produkcyjne. Urządzenie może być obsługiwane przy użyciu własnego stalowego aktywatora lub specjalnego aktywatora standardowego. Wyjście analogowe wyświetla cały zakres kątowy. Ponadto możliwe jest zaprogramowanie dwóch wyjść przełączających. Oprócz kontroli i monitorowania procesów umożliwia natychmiastowe wdrożenie innych funkcji.


Najważniejsze informacje

  • System pozycjonowania PMI360D-F130 zapewnia niezawodne procesy transportowe w branży produkcji napojów
  • Bezstykowy, nieulegający zużyciu system pomiaru kąta o zakresie pomiarowym od 0° do 360°
  • Skuteczna informacja zwrotna o położeniu kątowym — pomiar i przełączanie w jednym urządzeniu
  • Wytrzymałe, całkowicie obudowane czujniki o stopniu ochrony IP67 przeznaczone do najtrudniejszych warunków pracy

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.