Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Pozycjonowanie w czasie rzeczywistym to szybki automatyczny transport

Niezawodna nawigacja dzięki głowicom odczytującym PGV i znacznikom Data Matrix

Zastosowanie

Sortowanie towarów i odbiór opakowań to jeden z głównych procesów logistycznych. Pakowane kontenery transportowe — kartony, torby, tace itp. — są transportowane do następnej stacji z wykorzystaniem niewielkich automatycznych systemów transportu, określanych również jako boty. W dużych magazynach i centrum dystrybucji często jednocześnie pracują setki takich botów.


Cel

W przypadku takich procesów przepustowość jest kluczową zmienną, która zależy od prędkości i ścisłej synchronizacji. Oznacza to, że trasy pokonywane przez boty muszą być doskonale skoordynowane i monitorowane w czasie rzeczywistym. Jeśli te warunki są spełnione, pojazdy będą mogły poruszać się bardzo blisko siebie — w odległościach na poziomie pojedynczych centymetrów — z pełną prędkością i bez kolizji. Położenie każdego pojazdu musi być zawsze wyraźnie określone. Ze względu na niewielkie rozmiary botów i ich minimalny prześwit nad podłożem technologia wymagana do określenia ich położenia musi być kompaktowa, a przede wszystkim bardzo płaska.


Rozwiązanie

System pozycjonowania PGV100RS-F213*
System pozycjonowania PGV100RS-F213*

System pozycjonowania PGV (Position Guided Vision) jest prowadzony przy użyciu znaczników Data Matrix, które znajdują się na podłożu w formie siatki. Bot jest wysterowywany przy użyciu danych odometrycznych pochodzących z napędu. System sterowania wykrywa i w razie potrzeby koryguje położenie bota na podstawie znaczników. Głowica odczytująca PGV to system oparty o kamerę z wbudowanym modułem oświetlenia i dużym oknem odczytu. Głowica odczytująca jest przymocowana do dolnej części bota, gdzie niezawodnie wykrywa znaczniki i przesyła uzyskane od nich dane o położeniu do systemu sterowania. Bardzo krótkie czasy cyklu i impulsy synchronizacji głowicy odczytującej umożliwiają monitorowanie położenia bota w czasie rzeczywistym.


Dane techniczne

  • Czas cyklu: 10 ms
  • Wysokość: 35 mm
  • Dokładność X i Y: 0,4 mm
  • Dokładność kątowa: 1°
  • Odległość robocza: 100 mm
  • Impuls synchronizacji pomiędzy botem a systemem sterowania
  • Duży zasięg odczytu 120 × 80 mm

Korzyści

System pozycjonowania PGV (Position Guided Vision) zapewnia niezawodne wykrywanie danych o położeniu. Jego otwarty protokół umożliwia elastyczną integrację z dowolnym systemem sterowania. Płaska obudowa mieści się w automatycznym systemie transportu, nawet w przypadku bardzo ograniczonej przestrzeni i ułatwia wdrożenie do eksploatacji dzięki konfiguracji typu plug-and-play. Impulsy synchronizacji i rejestrowane obrazy z sygnaturą czasową zapewniają bardzo dokładną synchronizację PGV pomiędzy systemem sterowania bota a systemem sterowania wyższego poziomu. Precyzyjne, ciągłe monitorowanie położenia umożliwia również transport z dużą prędkością.


Najważniejsze informacje

  • Duże okno odczytu z własnym modułem podświetlenia zapewniające niezawodne wykrywanie znaczników typu Data Matrix
  • Pozycjonowanie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem impulsów synchronizacji i znaczników czasu w rejestrowanych obrazach 2-D
  • Kompaktowa obudowa sprawdzająca się w ograniczonych przestrzeniach
  • Łatwość montażu i wdrożenia do eksploatacji dzięki konfiguracji typu plug-and-play
  • Otwarty protokół zapewniający elastyczną integrację z dowolnym systemem sterowania

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Czujniki i rozwiązania do pojazdów AGV

Pojazdy sterowane automatycznie stały się nieodzownym elementem nowoczesnego przeładunku materiałów. Odkryj nasze czujniki i rozwiązania do obsługi ładunków, nawigacji i prowadzenia oraz percepcji otoczenia.