Niezależnie od tego, czy są to drewniane palety Euro, czy specjalne palety wykonane z tworzywa sztucznego — potrzebne są elastyczne rozwiązania do wykrywania różnych typów palet na liniach przenośników. W oparciu o wymagania klientów firma Pepperl+Fuchs opracowała rozwiązanie czujnikowe, które jest obecnie dostępne dla całej branży technologii przenośników i logistyki wewnętrznej: Detektor palet składa się ze wspornika czujnika przeznaczonego do danego zastosowania, który można połączyć z czujnikiem fotoelektrycznym lub ultradźwiękowym, w zależności od typu palet. W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów, detektor palet nie jest zamontowany z boku, lecz zintegrowany z linią przenośnika. Ogranicza to do minimum wysiłek związany z instalacją, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy.
Konwencjonalne rozwiązania do wykrywania palet wymagają dużej liczby pojedynczych komponentów: Czujnik i reflektor są przymocowane do okrągłych listew wystających poza linię przenośnika za pomocą odpowiednich wsporników. Natomiast detektor palet firmy Pepperl+Fuchs zapewnia inteligentną koncepcję instalacji: Wspornik ze zintegrowanym lusterkiem montowany jest na belce poprzecznej wewnątrz linii przenośnika. Stamtąd czujnik przymocowany do wspornika wykrywa obecność, na przykład środkowej nóżki palety. W związku z tym, że to rozwiązanie czujnikowe składa się tylko z dwóch elementów, wysiłek wymagany przy instalacji i wdrożeniu do eksploatacji jest znacznie mniejszy. Koszty transportu i magazynowania są również ograniczone do minimum, co prowadzi do optymalizacji procesów logistycznych, począwszy od producenta aż po klienta końcowego. Aby jeszcze bardziej ułatwić instalację, czujnik i wspornik montażowy mogą być również dostarczone w stanie wstępnie zmontowanym.
Detektor palet firmy Pepperl+Fuchs nie tylko zmniejsza koszty logistyki i montażu, ale także zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy: W związku z tym, że czujnik jest zintegrowany z linią przenośnika, nie ma konieczności korzystania z wystających okrągłych listew, które stanowiłyby zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy — w przeciwieństwie do konwencjonalnych metod montażu.
Zarówno koncepcja montażu, jak i technologia czujników są specjalnie dostosowane do wymagań związanych z wykrywaniem palet. Wspornik czujnika ze zintegrowanym lusterkiem ma kąt wynoszący 45°, dzięki czemu brud i pył po prostu się z niego ześlizgują. Zmniejsza to koszty konserwacji, a kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce.
Ponadto rozwiązanie modułowe można dostosować do różnych typów palet. W celu wykrycia palet Euro stosowany jest fotoelektryczny czujnik odbiciowy: Dzięki funkcji tłumienia tła czujnik serii R20x precyzyjnie rozróżnia palety i transportowane produkty. W związku z tym, że w czujniku zastosowano algorytmy dostosowane do konkretnych zastosowań, które odróżniają kurz i brud od obiektów, jego odporność na zabrudzenia jest znacznie zwiększona. Ponadto zintegrowana funkcja alarmu umożliwia wczesne powiadomienie o konieczności wyczyszczenia lusterka. Umożliwia to przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej i ukierunkowanej na konkretne potrzeby.
W przypadku specjalnych typów palet, których cechy nie mogą zostać wyeliminowane przez programowany sterownik logiczny, dostępna jest wersja ultradźwiękowa: Czujnik odbiciowy F77 z łatwością wykrywa błyszczące palety z tworzywa sztucznego. Dzięki dużej wiązce dźwięku czujnik ultradźwiękowy z łatwością wykrywa palety z dużymi otworami lub wycięciami. Dlatego też rozwiązanie czujnikowe do wykrywania palet firmy Pepperl+Fuchs można dostosować do różnorodnych wymogów w zakresie technologii przenośników.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.