Liczne czujniki monitorują turbiny wiatrowy, aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę. Na przykład czujniki te monitorują drgania wieży, położenie i prędkość obrotową piasty oraz skręcanie i oblodzenie łopat. Nadmierne nagromadzenie lodu powoduje uruchomienie czynności konserwacyjnych, aby zapobiec spadaniu dużych ilości lodu. Ponadto oblodzenie ma wpływ na wydajność instalacji, ponieważ łopaty wibrują i część energii wiatru jest tracona.
Technologia czujnika została zaprojektowana w celu zapewnienia niezawodnych danych używanych do optymalnego dopasowania piasty oraz zapobiegania warunkom krytycznym. Aby uniknąć nadmiernych drgań wieży, wymagane są dokładne dane w czasie rzeczywistym. Prędkość obrotowa i położenie piasty muszą być dokładnie rejestrowane, aby optymalnie wyrównać piastę oraz utrzymywać maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową i w razie potrzeby redukować prędkość. Przyspieszenie łopat musi być monitorowane w celu wykrycia ich nieuniknionego oblodzenia lub odkształcenia oraz w celu zaplanowania konserwacji instalacji. Używane urządzenia muszą zapewniać wiarygodne dane nawet w skrajnych temperaturach i w trudnych warunkach otoczenia.
Bezwładnościowy moduł pomiarowy F99 może wykonywać wszystkie wymienione powyżej zadania i spełnia specjalne wymagania dotyczące pracy w turbinach wiatrowych. Po zamontowaniu na gondoli niezawodnie mierzy drgania wieży w oparciu o wartości przyspieszenia. W piaście mierzy szybkość i kąt obrotu, dzięki czemu rejestruje zarówno prędkość, jak i orientację. Z kolei w poszczególnych łopatkach wirnika urządzenia mierzą wartości drgań na podstawie wartości przyspieszenia. Nadmierne drgania wskazują na oblodzenie lub zbyt duże skręcanie.
Dane techniczne
Ten sam typ urządzenia wykonuje różne zadania, co zmniejsza wydatki związane z zarządzaniem zasobami — inercyjny moduł pomiarowy F99 może zastąpić kilka innych typów czujników. Pomiar jest bezdotykowy i nie wymaga żadnego celu. Ponieważ nie jest wymagane łożysko kulkowe, urządzenie nie wymaga konserwacji. Projekt powstał z myślą o użytku na zewnątrz, zwłaszcza w instalacjach morskich. Czujnik posiada stopień ochrony IP68/IP69K i został przetestowany w rozpylonej soli zgodnie z normą IEC 60068-2-52.