Nowa wersja bezwładnościowego modułu pomiarowego F99 firmy Pepperl+Fuchs zapewnia jeszcze bardziej precyzyjnie wykrywanie wychylenia w zastosowaniach obejmujących dynamiczny ruch. Umożliwia to algorytm Sensor Fusion, który po raz pierwszy można skonfigurować do szerokiego zakresu zastosowań i wzorców ruchu. Dzięki temu nowy moduł IMU F99 można doskonale dostosować do warunków panujących w miejscu prowadzania prac. Poza solidną konstrukcją bezwładnościowy moduł pomiarowy charakteryzuje się większą elastycznością i precyzyjnymi, bezbłędnymi wynikami pomiarów umożliwiającymi dynamiczne wykrywanie wychylenia w trudnych warunkach, np. podczas monitorowania granicznego kąta skrętu ładowarek kołowych.
Bezwładnościowy moduł pomiarowy IMU F99 łączy funkcje pomiaru wychylenia, akcelerometru i żyroskopu w jednym urządzeniu. Inteligentny algorytm Sensor Fusion bezwładnościowego modułu pomiarowego łączy dane pomiarowe dotyczące przyspieszenia i prędkości obrotowej w taki sposób, aby system mógł kompensować przyspieszenia zewnętrzne bez straty czasu. Nowa wersja po raz pierwszy umożliwia indywidualną konfigurację algorytmu Sensor Fusion, dzięki czemu można dopasować go do wzorca ruchu w danym zastosowaniu. Użytkownik może wybrać typ kompensacji przyspieszenia w oprogramowaniu i jednocześnie określić odpowiedni zakres kompensacji. Te opcje konfiguracji poprawiają stabilność kątową podczas przyspieszeń zewnętrznych i sprawiają, że urządzenie IMU F99 zawsze dostarcza optymalne wyniki pomiarów — zarówno w przypadku krótkotrwałych skutków wstrząsu, np. będącego wynikiem nierówności terenu, jak i przyspieszenia liniowego. Użytkownicy mają również możliwość przesyłania zarówno nieprzetworzonych danych, jak i danych po kompensacji, co pozwala im na wykorzystanie wszystkich uzyskanych wartości zgodnie z ich potrzebami.
Podobnie jak w przypadku poprzednika, montaż nowego modułu IMU F99 jest szybki i łatwy. Dopracowana koncepcja mocowania, obejmująca wytrzymały metalowy wspornik montażowy i moduł czujnika, zapewnia optymalną ochronę przed uderzeniami i upraszcza wymianę urządzenia. Jeśli czujnik wymaga wymiany, metalowy wspornik montażowy pozostaje zamontowany — wystarczy wymienić moduł czujnika. Nie jest konieczna regulacja ani kalibracja na nowo.
Bezwładnościowy moduł pomiarowy firmy Pepperl+Fuchs ze stopniem ochrony IP68/69K jest bardzo wytrzymały i można go używać w wielu różnych zastosowaniach. Na przykład moduł IMU F99 sprawdza się idealnie w pomiarach wychylenia w maszynach ruchomych, a dzięki atestowi E1 nadaje się również do zastosowań w ruchu drogowym.