Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Easily Integrated into Mobile Machines—Ultrasonic Sensors with Built-In CAN Interface

2023-03-21

L2 Ultrasonic Sensors with CAN Interface
L2 Ultrasonic Sensors with CAN Interface

German sensor pioneer Pepperl+Fuchs is breaking new ground in ultrasonic sensor technology for CAN-based applications in mobile machines: For the first time, machine builders can now use E1-approved ultrasonic sensors with an integrated CAN interface in their mobile machines—making the costly and time-consuming integration of additional CAN interfaces a thing of the past!


Wygodna konfiguracja czujnika za pośrednictwem magistrali CAN

Najnowsze urządzenie ze sprawdzonej rodziny produktów „L2” firmy Pepperl+Fuchs umożliwia wygodną konfigurację wszystkich funkcji czujników za pośrednictwem magistrali CAN w sterowniku PLC, komputera osobistego (poprzez DTM) lub konwertera USB-CAN. Precyzyjne tłumienie zakłóceń i regulowana szerokość wiązki dźwiękowej umożliwiają optymalne dostosowanie do danego zastosowania: Wystające elementy maszyny, które mogą powodować zakłócenia, można po prostu wytłumić, podczas gdy wiązkę dźwiękową można regulować bez utraty zakresu pomiarowego. Ze względu na autonomiczną synchronizację można używać kilku czujników ultradźwiękowych w bliskiej odległości od siebie bez żadnych problemów.

Czujniki ultradźwiękowe IP68 ze złączami AMP i DEUTSCH

Po pomyślnym ustawieniu parametrów nowe czujniki CAN L2 demonstrują pełne możliwości przemysłowej technologii ultradźwiękowej firmy Pepperl+Fuchs: Niezawodne mierzenie odległości niezależnie od materiału, faktury i koloru powierzchni — nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Stopień ochrony (IP68), wysoka rezystancja EMC oraz rozszerzony zakres temperatur od -40°C do +85°C stanowią świadectwo kompleksowości czujników. Aby uprościć okablowanie urządzeń na maszynach mobilnych, oprócz wariantów z okrągłymi złączami powszechnie stosowanymi w automatyce przemysłowej dostępne są połączenia takie jak AMP i DEUTSCH.

Najważniejsze cechy czujników ultradźwiękowych L2 z interfejsem CAN

  • Wyjątkowe połączenie: solidna technologia ultradźwiękowa ze zintegrowanym interfejsem CAN
  • Zoptymalizowane pod kątem pojazdów i urządzeń mobilnych — interfejs CAN i specjalne elementy połączeniowe umożliwiają łatwą integrację
  • Wyjątkowo wytrzymałe dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur, stopniowi ochrony (IP68) i optymalnym właściwościom EMC
  • Niezawodny pomiar odległości niezależnie od materiału docelowego, faktury i koloru powierzchni — nawet w trudnych warunkach
  • Wszechstronność: Szeroki zakres zastosowań w jednym kompaktowym czujniku, który umożliwia tłumienie zakłóceń, automatyczną synchronizację czujników i regulowaną szerokość wiązki dźwiękowej

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.