Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czy znasz odpowiedź? Poznaj rozwiązanie zagadki z 1. wydania biuletynu elektronicznego z lutego 2024 r.

2024-02-22

Czas na zupę!

Pot of soup
Ile teraz waży zupa?

Kobieta zaprosiła rodzinę na obiad. Jako przystawkę przygotowała zupę w dużym garze. Wystawiła ją rano na podwórku, aby ostygła, ale zapomniała ją zakryć. W garnku jest 100 kg zupy, z czego 98% to woda. Niestety, zaczyna mocno padać, a garnek nadal nie jest przykryty. W południe zawartość wody w zupie wynosi 99%.

Ile teraz waży zupa?


Rozwiązanie

Zupa waży teraz 200 kg. Rano ważyła 100 kg, z czego 98% (tj. 98 kg) to woda. 2 kg (100 kg - 98 kg = 2 kg) zupy to warzywa. Po deszczu 2 kg warzyw stanowi tylko 1% całkowitej masy (99% to obecnie woda). Zatem 1% odpowiada 2 kg, a 100% odpowiada 200 kg.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.