Równomiernie rozmieszczone, wstępnie wybite otwory pilotowe zapewniają, że taśmy metalowe są prawidłowo podawane i wyrównywane w matrycy. Jeśli otwór pilotowy nie został wykonany prawidłowo, to indukcyjne czujniki zbliżeniowe zabezpieczają proces formowania, zatrzymując prasę, zanim skok w dół osiągnie punkt krytyczny.
Otwory pilotowe muszą być precyzyjnie ustawione, aby zagwarantować prawidłowe formowanie wytłaczanych części. Szybkie czasy reakcji czujników i wysoka dokładność są konieczne, aby uniknąć niepożądanych problemów jakościowych związanych z nieprawidłowo wytłoczonymi częściami.
Inductive proximity sensors such as the NBB2-8GM30-E3 monitor a metal strip’s progression through a die by detecting pilot holes. Embedded in the die, the sensors ensure that the part is correctly positioned at each step of the forming process. The sensor logic is often “normally-closed” and provides a positive signal to the controller to initiate bends, cuts or punches when the hole is detected. Note—direct hole detection can be tricky as the sensing field is conical. If the fed strip has loose vertical tolerances, the sensor’s detection point will vary slightly. See Fig. 1.
Alternatywą dla bezpośredniego wykrywania otworów pilotowych jest monitorowanie sprężynowych, karbowanych sworzni pilotowych umieszczonych w górnej matrycy. Patrz rys. 2.
Jeśli posuw jest krótki lub długi, to sworzeń pilotowy uderza w blachę podczas ruchu w dół i jest wybijany w górę. Wykrywając przejście od nacięcia do metalu, czujnik indukcyjny zatrzymuje prasę przed wykonaniem niewłaściwego kroku. Również w tym przypadku zastosowano „normalnie zwarte” wyjście przełączające – tylko w przypadku błędu czujnik przerywa proces i zatrzymuje prasę. Dodatkową zaletą przełączania „normalnie zwartego” jest wskazanie utraty zasilania czujnika. Jeśli zasilanie czujnika zostanie przerwane w sposób niezamierzony, to nie ma ryzyka, że proces podawania materiału będzie kontynuowany bez monitorowania. Przerwane lub luźne połączenia powodują automatyczne wyłączenie prasy w taki sam sposób, jak w przypadku wykrycia błędnego podawania.
Dane techniczne
Wykorzystanie indukcyjnego czujnika zbliżeniowego do weryfikacji pozycji otworów pilotowych w zastosowaniach tłoczenia metali zapobiega produkcji nieprawidłowo wytłoczonych części i ogranicza czas nieplanowanych przestojów.