W przemyśle motoryzacyjnym stawia się wysokie wymagania w zakresie dokładności dopasowania części podczas budowy nadwozia. Formowane blachy muszą spełniać rygorystyczne tolerancje w trzech wymiarach. Dokładność przestrzegania specyfikacji jest monitorowana poprzez wyrywkowe kontrole na prasie: chwytak robota usuwa uformowaną część z procesu i przenosi ją na stanowisko kontrolne. Profil wysokości jest rejestrowany z wymaganą precyzją przez czujniki. Z tego miejsca dane są przesyłane do odpowiedniego systemu zapewniania jakości, który porównuje je z ustalonymi specyfikacjami.
Czujnik musi wykrywać obrabiany przedmiot z dużą precyzją. Powierzchnie odbijające światło, często występujące w przypadku części metalowych, nie mogą zakłócać wykrywania. Duże znaczenie ma także integracja urządzenia z systemem wyższego poziomu. W celu łatwego wdrożenia do systemu programowania czujnik powinien mieć interfejs API oraz zapewniać pełny dostęp do parametryzacji i danych wyjściowych. Ponadto do bezpośredniego podłączenia czujnika do IPC wymagany jest interfejs Ethernet TCP/IP.
Laserowy czujnik profili SmartRunner Explorerrejestruje profile wysokości z dużą precyzją. Powierzchnie odbijające światło nie mają na to wpływu. Urządzenie wyposażone jest zarówno w interfejs Ethernet TCP/IP do podłączenia do IPC, jak i dostarczony interfejs API. Umożliwia to pełny dostęp do parametryzacji i danych wyjściowych. Z wykorzystaniem przykładu, który również jest dostarczany, produkt można łatwo zintegrować z systemem programowania C#. Dostępny jest graficzny interfejs użytkownika umożliwiający łatwą parametryzację oraz analizę profili wysokości i obrazów powierzchni 2D.
Dane techniczne
SmartRunner Explorer jest jedynym na rynku laserowym czujnikiem profili, który zapewnia nie tylko dane wyjściowe profili wysokości, ale także opcję rejestrowania obrazu powierzchni 2D. Wbudowane diody LED oświetlają obiekty, które mają zostać wykryte. Obraz może być wykorzystywany do dokumentowania wadliwych podzespołów i można go odczytać za pośrednictwem interfejsu TCP/IP. Kompaktowa konstrukcja i obrotowe złącze umożliwiają montaż nawet w szczególnie ograniczonych przestrzeniach. Wielkość obszaru wykrywania, która zwykle kurczy się wraz ze zmniejszaniem się rozmiarów urządzenia, jest w pełni zachowana dzięki zastosowaniu lustra.