Prace konserwacyjne i montażowe na platformach podnośnikowych mogą odbywać się w bezpośrednim sąsiedztwie niebezpiecznych stref. Przykładem jest praca na liniach kolejowych w pobliżu linii napowietrznej. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników należy zadbać o to, by wysunięcie platformy było możliwe tylko wtedy, gdy napięcie na linii w danym segmencie jest wyłączone. W tym przypadku zapewnia to wielostopniowy system bezpieczeństwa, który porównuje stan napięcia linii napowietrznej z położeniem platformy roboczej. Platforma robocza może być wysunięta tylko wtedy, gdy segmenty są ze sobą zgodne. W innych zastosowaniach konieczne może być na przykład ograniczenie maksymalnej wysokości roboczej platformy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.
Lokalizacja platformy roboczej musi być określana automatycznie w sposób absolutnie niezawodny. Można to zrealizować za pomocą bezkontaktowego systemu RFID. System musi być łatwy do zainstalowania w wymagającym środowisku i spełniać swoje funkcje nawet w niekorzystnych warunkach. Musi także zapewniać wystarczająco duży zasięg i generować stabilny sygnał pomimo obecności dużej liczby metalowych części w obszarze wykrywania. Brud, pył ani oleje nie mogą zakłócać działania urządzenia.
Na platformie roboczej zamontowana jest głowica odczytu-zapisu RFID typu F190-B40. Odczytuje ona z wysoką prędkością informacje ze znacznika umieszczonego na szynie i dostarcza informacji o położeniu. Funkcja bezpiecznego sterowania porównuje, czy napowietrzna sieć trakcyjna w danym segmencie nie jest pod napięciem.
Kompaktowa głowica odczytu UHF ma wysoką moc transmisji i odpowiednio daleki zasięg (do sześciu metrów), co zapewnia niezawodne wykrywanie znaczników. Znaczniki można przyklejać, przykręcać lub mocować za pomocą nitów. Działają one bez dodatkowych środków ostrożności na powierzchniach metalowych, jak i niemetalowych. Są zamknięte w obudowie z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, dlatego nadają się do stałego użytkowania na zewnątrz.
Dane techniczne
System może być używany w zastosowaniach bezpiecznych do poziomu SIL 2/PL d. Głowica odczytu/zapisu jest umieszczona w wyjątkowo solidnej odlewanej obudowie IP67. Dzięki niewielkim rozmiarom nadaje się do instalacji w miejscach o szczególnie ograniczonej przestrzeni. Wyposażony jest w zintegrowany wieloprotokołowy interfejs obsługujący przemysłową sieć Ethernet i nie wymaga zewnętrznego modułu ewaluacyjnego. Oprócz standardowych znaczników dostępne są inne warianty umożliwiające optymalne dostosowanie systemu do danego zastosowania. W razie potrzeby firma Pepperl+Fuchs opracuje również koncepcję zabezpieczeń dla konkretnego zastosowania. Urządzenia RFID są projektowane zgodnie z międzynarodowymi normami (ISO18000-63, ISO 15693) i dlatego zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji bez konieczności stosowania prawnie zastrzeżonych systemów.