W położonym w południowym regionie Niemiec mieście Freiburg i jego okolicach znajduje się około 350 pojemników do recyklingu szkła, z których wszystkie są utrzymywane przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH (ASF). Pojemniki są rozłożone na dużym obszarze i wcześniej były opróżniane w ustalonej kolejności w określonych odstępach czasu. Aby zmniejszyć koszty i emisje oraz natężenie ruchu drogowego, firma podjęła współpracę z badenovaNETZE, spółką zależną badenova, aby znaleźć sposoby wdrożenia procesu opróżniania opartego na faktycznym zapotrzebowaniu.
Aby zapewnić opróżnienie każdego pojemnika we właściwym czasie, poziom napełnienia pojemników należy regularnie sprawdzać i przesyłaćbezprzewodowo do zespołu ds. planowania zasobów, który zarządza pojazdami do odbioru odpadów. Planowanie to, które początkowo jest wykonywane ręcznie, zostanie zoptymalizowane przy użyciu najnowszych danych i trendów. Jednocześnie firma chce stworzyć podstawy dla w pełni automatycznego systemu planowania tras w przyszłości. Aby było to możliwe, niezbędny jest system czujników, który może niezawodnie dostarczać informacji o poziomie napełnienia. Urządzenie musi być w stanie bezprzewodowo przesyłać te dane z wystarczającą mocą radiową. Musi nadawać się do montażu w pojemniku do recyklingu szkła lub pojemniku na odpady i musi działać bez zarzutu pomimo często trudnych warunków występujących w tych miejscach.
Czujnik ultradźwiękowy WILSEN.sonic.level IoT spełnia wszystkie te wymagania. Kompaktowa obudowa może być zamontowana pod górną częścią pojemnika do recyklingu szkła. Wytrzymała technologia ultradźwiękowa umożliwia czujnikowi niezawodne wykrywanie poziomu napełnienia pojemnika, nawet w niekorzystnych warunkach i niezależnie od składu materiału odpadu. Zmierzone wartości są wysyłane do zespołu planowania w regularnych odstępach czasu przy użyciu sygnału LoRaWAN o dużej mocy transmisji. Akumulator o dużej mocy zapewnia kilka lat bezobsługowej eksploatacji. Ponadto akumulator można łatwo wymienić w razie potrzeby. Czujnik można łatwo uruchomić za pomocą aplikacji WILSEN (Android i iOS). Aplikacja zapewnia chroniony hasłem dostęp do wszystkich parametrów czujnika i poświadczeń LoRaWAN oraz wyświetla bieżące dane.
Wiązka dźwięku, którą czujnik WILSEN.sonic.level wykorzystuje do pomiaru zawartości pojemnika, może być dostosowana do danego pojemnika. Oprócz poziomu napełnienia, czujnik dostarcza inne istotne informacje, takie jak dane GPS i wartości temperatury. Urządzenie można bardzo łatwo sparametryzować za pomocą aplikacji WILSEN i połączenia Bluetooth® LE. Ta metoda umożliwia również użytkownikom aktualizację poświadczeń wymaganych do zalogowania się do sieci radiowej LoRaWAN, jeśli jest to konieczne. Podstawa montażowa umożliwia zamontowanie czujnika w pojemniku i zapewnia jego bezpieczeństwo oraz odporność na drgania.