Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Wszystko pod kontrolą dzięki poliamidowym jednostkom sterującym w wykonaniu chroniącym przed wybuchem

2023-03-22

LRP series control unit with five operator elements
Moduły sterujące serii LRP zapewniają miejsce na nawet pięć standardowych elementów sterujących — wyjątkowy na rynku wysoki stopień funkcjonalności.

Nowa gama lokalnych jednostek sterujących firmy Pepperl+Fuchs umożliwia kontrolę nad wszystkimi funkcjami — modele serii LRP zostały zaprojektowane z uwzględnieniem ochrony typu Ex db eb i stanowią inteligentne rozwiązanie do przełączania obwodów i sterowania nimi w strefach zagrożonych wybuchem ATEX/IECEx Zone 1/21 i 2/22.

Jednostki sterujące o stopniu ochrony IP66 zostały wykonane z wytrzymałego, a jednocześnie lekkiego poliamidu. Ponadto wyposażono je w ukrytą uszczelkę z gumy silikonowej, która zapewnia długotrwałą szczelność obudowy. W połączeniu z szerokim zakresem temperatur od -40°C do +55°C oznacza to, że rozwiązania można łatwo stosować w trudnych warunkach otoczenia i na zewnątrz.


Nawet pięć elementów sterujących w jednej jednostce sterującej

Kluczową cechą modułów sterujących serii LRP jest ich wyjątkowo wysoki stopień elastyczności w konfiguracji indywidualnych rozwiązań przełączania i sterowania. W tym celu firma Pepperl+Fuchs oferuje pięć różnych wersji obudowy, z których każda może być instalowana z różnymi elementami sterującymi z szerokiej oferty firmy Pepperl+Fuchs (np. przyciski, przyciski grzybkowe, wskaźniki LED, wyłączniki awaryjne i obrotowe elementy wykonawcze).

Oprócz trzech niewielkich rozmiarów obudów, które umożliwiają instalację od jednego do trzech elementów sterujących, seria LRP z ochroną przed wybuchem obejmuje dwie obudowy elastyczne. Obudowy te idealnie nadają się do integracji szczególnie dużych przełączników lub urządzeń do monitorowania, takich jak amperomierze i woltomierze z oferty Pepperl+Fuchs. Dostępne w dwóch rozmiarach obudowy mogą również pomieścić nawet pięć standardowych elementów sterujących po zainstalowaniu w pełni rozszerzonych wersji o wysokim stopniu funkcjonalności, które stanowią produkty wyjątkowe w skali całego rynku. Ponadto trzy różne rozmiary etykiet umożliwiają indywidualne oznaczanie nawet w przypadku używania elementów sterujących o różnych rozmiarach. W razie potrzeby dwa wejścia kablowe można zamontować równolegle na spodzie obudowy, co upraszcza okablowanie. W przypadku wszystkich pięciu wersji obudowy punkt uziemienia jest idealnie umieszczony na obudowie i można go wyjąć, aby nie przeszkadzał podczas instalacji.

Najważniejsze cechy jednostek sterujących LRP

  • Najlepszy w branży stosunek funkcjonalności do rozmiaru: Instalacja maksymalnie pięciu elementów sterujących umożliwia obsługę wielu funkcji w niewielkim urządzeniu
  • Krótki czas dostawy: najbardziej popularne warianty są dostępne bezpośrednio z magazynu
  • Niestandardowe etykiety: różne rozmiary uchwytów etykiet, nawet w przypadku w pełni wyposażonych urządzeń
  • Konfiguracje dostosowane do użytkownika: do dwóch wejść kablowych na tej samej ścianie w celu zapewnienia niewielkich przestrzeni montażu
  • Elastyczność zastosowań: dobrze rozwinięta gama obudów, które mogą łatwo pomieścić duże elementy sterujące lub amperomierze
  • Najwyższa klasa: szeroki zakres produktów o nowoczesnej, lekkiej i trwałej konstrukcji
  • Łatwy dostęp i okablowanie: idealnie umiejscowiony, demontowalny punkt uziemienia
  • Wysoka trwałość: ukryta uszczelka zapewnia niezawodny stopień ochrony IP66
  • Serwis i pomoc techniczna na całym świecie: profesjonalne wsparcie i porady ekspertów w zakresie ochrony przed wybuchem

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.