Mobilne betoniarki (betonowozy) dostarczają płynną mieszaninę betonu na duże i małe place budowy. Odgrywają zatem kluczową rolę w praktycznie wszystkich projektach budowlanych, ponieważ dostarczają materiał używany do budowy ścian i stropów, a przed wszystkim do wylewania fundamentów. Napędzany silnikiem ruch bębna betoniarki, w którego wnętrzu zamontowane są spiralne łopatki, nieustannie miesza materiał i zapobiega twardnieniu betonu. Na placu budowy kierunek obrotów zostaje odwrócony, a łopatki pomagają w wyładunku mieszanki betonowej. Betoniarki ze zintegrowanymi pompami do betonu są używane do zastosowań, w których zwykły lej do betonu jest niewystarczający. Ten podstawowy materiał budowlany może być dostarczany tylko wtedy, gdy te podzespoły działają prawidłowo.
Awaria podzespołów maszyn nie może utrudniać punktualnej dostawy betonu. Silniki betoniarki i pompy oraz przekładnia bębna podlegają zużyciu mechanicznemu, które może być różne w zależności od ilości i rodzaju betonu. Rzeczywiste obciążenie mechaniczne podczas pracy powinno być jak najdokładniej rejestrowane, aby umożliwić terminowe i dostosowane do potrzeb serwisowanie podzespołów.
Czujniki drgań VIM3 wykrywają drgania krytycznych części pojazdu. Charakterystyka drgań zmienia się w zależności od zużycia części, co pozwala na wyciągnięcie precyzyjnych wniosków dotyczących rzeczywistego stanu danego podzespołu. Po osiągnięciu zdefiniowanej wartości granicznej wydawane jest automatyczne powiadomienie o serwisowaniu. Dzięki temu czynności serwisowe są wykonywane tylko wtedy, gdy istnieje rzeczywista potrzeba — zawsze w odpowiednim czasie. Czujnik wykrywa również nagłe zmiany w charakterze drgań, które mogą wskazywać na poważne uszkodzenia.
Dane techniczne
Typowa konserwacja zapobiegawcza w przypadku takich maszyn jest oparta na czasie i zależy od liczby godzin pracy. Dla porównania, procedura oparta na zmierzonych zmiennych może znacznie ograniczyć zakres konserwacji. Jednocześnie zwiększa się dostępność maszyny, ponieważ znany jest rzeczywisty stan zużycia najważniejszych podzespołów. Z dużą niezawodnością zapobiega się nieplanowanym awariom, które mogą spowodować wstrzymanie budowy i prowadzić do wysokich kosztów wtórnych. Czujniki drgań są kompaktowe, wytrzymałe i łatwe w integracji z otoczeniem maszyny oraz panelem sterowania.