Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Proste rozwiązanie RFID: Nowe urządzenie odczytu/zapisu RFID z interfejsem IO-Link

2023-03-17

UHF Read/Write Device F191 with IO-Link
Uniwersalne rozwiązanie typu „wszystko w jednym”: Urządzenie do odczytu/zapisu RFID UHF F191 obejmuje szeroki zakres zastosowań w formie ekonomicznego rozwiązania.

Bezproblemowa identyfikacja i śledzenie części i towarów zgodnie z zasadą „Śledzenie i monitorowanie”. Zapewnienie przejrzystości w całym procesie produkcyjnym. Tworzenie podstaw informacyjnych dla wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0… Pepperl+Fuchs oferuje teraz praktyczne rozwiązanie dla użytkowników, którzy szukają łatwego wejścia do świata RFID z wszystkimi jego możliwościami: Nowe urządzenie do odczytu/zapisu RFID F191 łączy zalety zaawansowanej przemysłowejtechnologii UHF ze standardowym interfejsem do komunikacji IO-Link — dzięki temu jest to ekonomiczny czynnik umożliwiający wdrożenie szerokiej gamy zastosowań standardowych w takich dziedzinach jak logistyka wewnątrzzakładowa, motoryzacja i transport materiałów.


Szybkie uruchamianie w „trybie uproszczonym” w standardowych zastosowaniach RFID

Mocne połączenie: Moduły Master IO-Link firmy Pepperl+Fuchs obsługują proste podłączanie nowych urządzeń odczytu/zapisu UHF RFID.
Mocne połączenie: Moduły Master IO-Link firmy Pepperl+Fuchs obsługują proste podłączanie nowych urządzeń odczytu/zapisu UHF RFID.

Urządzenia do odczytu/zapisu RFID F191 wprowadza się do eksploatacji bez czasochłonnego programowania za pośrednictwem przyszłościowego, zintegrowanego interfejsu IO-Link. W „trybie uproszczonym” urządzenia przesyłają swoje dane do systemu wyższego poziomu zgodnie z zasadą „plug-and-play” bez integrowania złożonych bloków funkcyjnych. Nie ma znaczenia, czy jest to architektura oparta o IoT czy PLC — firma Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednie moduły master IO-Link do podłączania urządzeń odczytu/zapisu RFID z jednego źródła do obu zastosowań. Oznacza to możliwość używania nawet ośmiu urządzeń odczytu/zapisu RFID w ekonomiczny sposób na jednym urządzeniu module master IO-Link. Funkcja obsługi wielu protokołów modułu master IO-Link zapewnia zgodność z niemal wszystkimi magistralami lub systemami sterowania.


Wytrzymała technologia UHF do zastosowań przemysłowych

Gdy urządzenia odczytu/zapisu RFID F191 działają, umożliwiają niezawodne wykrywanie różnych typów znaczników UHF w zakresie wykrywania do 1 m dzięki mocy transmisji do 100 mW ERP (wartość regulowana). W tym celu dostępna jest szeroka gama produktowa znaczników specyficznych dla zastosowań firmy Pepperl+Fuchs. Technologia UHF umożliwia jednoczesne wykrywanie dużych ilości danych z wielu znaczników w ramach jednej operacji odczytu. Dzięki wytrzymałej obudowie IP67, zintegrowanej antenie i szerokiemu zakresowi temperatur od -25°C do +70°C (lub od -25°C do +60°C w trybie pracy ciągłej) urządzenia do odczytu/zapisu RFID F191 są również przeznaczone do użytku w niekorzystnych warunkach otoczenia.


Dekady doświadczenia w zakresie technologii RFID zebrane w jednym rozwiązaniu

W ofercie urządzeń UHF RFID firmy Pepperl+Fuchs model F191 do odczytu/zapisu dołącza do modeli F190 i F192, które są już powszechnie cenione na rynku. W porównaniu z nowym modelem F191 obsługują one zaawansowane opcje ustawień przeznaczone do ciągłego rozwiązywania bardziej złożonych zastosowań specjalnych lub pozwalają na uzyskanie znacznie zwiększonego zakresu wykrywania (F192 do 6 m). Dzięki możliwości wykorzystania znacznego doświadczenia zdobytego w ciągu 30 lat rozwoju technologii RFID i innych rozwiązań dla serii urządzeń o częstotliwości LF i HF eksperci ds. identyfikacji firmy Pepperl+Fuchs mają możliwość obsługi obszernej gamy zastosowań.

Najważniejsze cechy urządzenia F191 UHF do odczytu/zapisu z IO-Link

  • Ekonomiczne, wysokowydajne rozwiązanie do identyfikacji z interfejsem IO-Link
  • Szczególnie proste rozwiązanie RFID: Tryb uproszczony z łącznością typu plug-and-play i bez konieczności programowania
  • Niskie koszty kanału zapewniające maksymalną wydajność dzięki połączeniu wielu urządzeń do odczytu/zapisu z modułem master IO-Link
  • Elastyczna integracja systemu i połączenie za pośrednictwem modułu master IO-Link z prawie wszystkimi systemami i sterownikami magistrali
  • Optymalny zakres odczytu do 1 m dla szerokiej gamy zastosowań
  • Odczyt wielu znaczników zapewnia maksymalną wydajność
  • Maksymalna niezawodność procesu dzięki wysokiemu stopniowi ochrony, rozszerzonym zakresowi temperatur i regulowanej mocy promieniowania nadajnika

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Film o urządzeniu do odczytu/zapisu RFID F191

Zobacz urządzenie do odczytu/zapisu UHF F191 w akcji, oglądając ten krótki film