Czy to w zakładach chemicznych, czy w przemyśle naftowym i gazowym —wibracyjne sygnalizatory poziomu niezawodnie wykrywają poziom cieczy. W ten sposób można wykryć minimalne lub maksymalne wartości w zbiornikach lub zabezpieczyć pompy przed pracą na sucho. Dzięki sygnalizatorom Vibracon LVL-M3 i -M4 firma Pepperl+Fuchs oferuje dwie nowe serie wibracyjnych sygnalizatorów poziomu, które mogą być stosowane na całym świecie w środowiskach zagrożonych wybuchem dzięki zatwierdzeniom ATEX i IECEx. Podczas gdy wariant LVL-M3 jest idealnym wyborem do zastosowań standardowych, wariant LVL-M4 nadaje się również do zastosowań o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, aż do poziomu SIL 3. Interfejs Bluetooth® umożliwia inteligentną zdalną diagnostykę i wygodne przeprowadzanie testów próbnych.
Tryb działania wibracyjnych sygnalizatorów poziomu jest równie prosty, co niezawodny: Widełki wibracyjne czujnika są wprawiane w drgania przez element piezoelektryczny. Gdy tylko ciecz zetknie się z widełkami, następuje zmiana częstotliwości. W ten sposób wykrywany jest poziom graniczny. Wibracyjne sygnalizatory poziomu firmy Pepperl+Fuchs niezawodnie rozróżniają pianę, pęcherzyki powietrza lub osady od wykrywanego medium. Jednocześnie nie wpływają na ich pracę zmiany właściwości mediów, co gwarantuje niezawodne wykrywanie poziomu w każdym zastosowaniu.
Ponieważ wibracyjne sygnalizatory poziomu Vibracon nie mają mechanicznych ruchomych części, charakteryzują się długą żywotnością. Konstrukcja typu plug-and-play oznacza, że nie jest konieczna kalibracja różnych nośników, dzięki czemu czujniki można szybko i łatwo uruchomić. Są one obsługiwane za pomocą przycisków i mikroprzełączników na module elektronicznym.
Oprócz wersji kompaktowych dostępne są również warianty z przedłużeniami rur do 6 m. Dzięki temu wibracyjne sygnalizatory poziomu mogą być używane w dużych zbiornikach bez żadnych problemów. Szeroki wybór połączeń procesowych, w tym połączenie trójzaciskowe do zastosowań higienicznych, umożliwia elastyczne dostosowanie do różnych środowisk. Ponadto dostępna jest szeroka gama modułów elektronicznych, dzięki czemu można znaleźć odpowiednie połączenie dla każdego systemu sterowania procesami.
Wariant LVL-M3 nadaje się do uniwersalnego stosowania do obsługi wszystkich obsługiwanych cieczy. Wibracyjny sygnalizator poziomu wytrzymuje temperaturę procesową z zakresu -40 °C... +150 °C i ciśnienia procesowe do 40 bar.
Wariant LVL-M4 jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań iskrobezpiecznych: Wibracyjny sygnalizator poziomu może być stosowany w zastosowaniach iskrobezpiecznych do SIL 3 zgodnie z normą IEC/EN 61508. Ponadto urządzenie wytrzymuje temperaturę procesową z zakresu -50 °C... +150 °C oraz ciśnienia procesowe do 100 bar. Druga linia obrony gwarantuje, że żadne medium nie może przedostać się do atmosfery nawet w przypadku uszkodzenia.
Wyjątkowym rozwiązaniem dostępnym w wariancie LVL-M4 posiada interfejs Bluetooth®, który może być używany do podłączenia urządzenia do aplikacji P+F Level. Ta aplikacja mobilna umożliwia nie tylko łatwą konfigurację czujnika i wygodne testowanie próbne. Oferuje również wskazania stanu i usterek, a także zintegrowaną technologię wykrywania korozji, umożliwiającą konserwację predykcyjną.
W wariancie LVL-M4 testy próbne mogą być wykonywane nie tylko za pośrednictwem aplikacji P+F Level, ale także zewnętrznie za pomocą zintegrowanego przycisku testowego lub magnesu testowego. Ponadto, wskaźniki stanu i usterki są wyświetlane bezpośrednio na urządzeniu za pośrednictwem modułu LED.