Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Firmy Pepperl+Fuchs i Honeywell uzyskały tytuł IGEL Ready Partner of the Year 2022

2023-03-15

Silne zaangażowanie w współpracę z firmą IGEL w celu zapewnienia sukcesu klientów i partnerów

IGEL Ready Award 2022

Pepperl+Fuchs i Honeywell zostały wspólnie uhonorowane tytułem „IGEL Ready Partner of the Year” w kategorii „Global Synergy” na imprezie DISRUPT 23 dla użytkowników końcowych w Monachium, w Niemczech. Nagroda przyznawana jest partnerom IGEL, którzy są szczególnie zaangażowani w zapewnienie sukcesu klientów, aktywnie uczestniczą w programie IGEL Ready i w efekcie mogą wykazać się globalnym sukcesem. Decyzja o przyznaniu nagrody uwzględnia również stopień, w jakim firmy partnerskie mogą zwiększyć wartość dla klientów i partnerów oraz poprawić jakość obsługi klienta, łącząc swoje rozwiązania z firmą IGEL. Według jury firmy Pepperl+Fuchs i Honeywell w pełni spełniły te kryteria: Otrzymały one nagrodę IGEL Ready Award za współpracę z IGEL w zakresie wspólnej oferty rozwiązań cienkich klientów w obudowach przemysłowych (BTC). „Z dumą odbieramy tę nagrodę wraz z naszym wieloletnim partnerem — firmą Honeywell”, powiedział dr Marc Seißler, dyrektor ds. zarządzania produktami w Pepperl+Fuchs na imprezie w Monachium.


IGEL Ready: Solidne BTC dla systemów sterowania procesami Honeywell

Cienkie klienty w obudowach przemysłowych firmy Pepperl+Fuchs to kompaktowe, cienkie klienty w wyjątkowo wytrzymałej obudowie aluminiowej, która umożliwia ich użytkowanie nawet w trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki swojej konstrukcji i zastosowaniu najnowszych technologii modele BTC14 i BTC12 są w stanie wytrzymać wysokie temperatury, wstrząsy i drgania oraz sprostać nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom procesowym. Liczne opcje montażu zapewniają dużą elastyczność instalacji.


Aby uprościć korzystanie z BTC dla użytkowników systemu sterowania procesem Honeywell Experion PKS i zapewnić jak największą łatwość obsługi, firmy Pepperl+Fuchs i Honeywell nawiązały ścisłą współpracę. Rozwiązania BTC są kwalifikowane do Honeywell Experion PKS, mają wstępnie zainstalowany system operacyjny IGEL OS firmy Honeywell i są dostępne jako ekskluzywny produkt Honeywell. Dzięki temu połączeniu sprzętu i oprogramowania, a także aktywnemu uczestnictwu w programie IGEL Ready, wieloletni partnerzy zapewniają swoim wspólnym klientom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań i technologii wirtualizacji w automatyzacji procesów.

„Gratulacje dla firm Honeywell i Pepperl+Fuchs za sukces jako cenionych członków ekosystemu IGEL Ready” — Divya Saggar, dyrektor IGEL Ready. „Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie w program IGEL Ready i dumni z naszej współpracy w celu realizowania misji ułatwiania naszym wspólnym klientom wdrażania, zabezpieczania i zarządzania ich nowoczesnymi środowiskami pracy”.

Informacje o IGEL Ready

Założona w lipcu 2020 r. firma IGEL Ready jest rozwijającym się ekosystemem ponad 130 partnerów technologicznych zapewniających rozwiązania sprzętowe, programowe i peryferyjne, które zostały zweryfikowane pod kątem współpracy z systemem IGEL OS w celu zapewnienia wydajnego, produktywnego i bezpiecznego korzystania z komputera przez użytkowników końcowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu IGEL Ready, należy odwiedzić stronę IGEL Ready Showcase lub skontaktować się z zespołem IGEL Ready pod adresem ready@igel.com. Jeśli jesteś producentem sprzętu lub oprogramowania, który chce dołączyć do najszybciej rozwijającego się ekosystemu partnerów IGEL Ready, złóż wniosek tutaj.


Informacje o firmie IGEL

Współczesny świat pracy jest hybrydowy. Wiele dostępnych chmur umożliwia dostarczanie aplikacji pochodzących z dowolnego miejsca do rozproszonych pracowników używających różnych typów urządzeń. W chwili, gdy świat pracy najbardziej tego potrzebuje, IGEL ma rozwiązanie zapewniające w pełni zarządzany, bezpieczny dostęp do punktów końcowych dla cyfrowych miejsc pracy, zapewniając zespołom IT pełną kontrolę, a użytkownikom końcowym swobodę pracy w hybrydowym świecie. Firma IGEL umożliwia wybór dowolnej chmury z dowolnego urządzenia i z dowolnego miejsca, zapewniając użytkownikom końcowym możliwość wydajnej pracy. Jednocześnie rozwiązuje ona kwestię wyzwań związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem, a sprostanie tym wyzwaniom jest przecież niezbędne do skutecznej konkurencji na współczesnym rynku pracy hybrydowej. Dzięki rosnącemu ekosystemowi ponad 100 partnerów technologicznych IGEL Ready firma IGEL ma biura w Europie i Stanach Zjednoczonych i jest reprezentowana przez partnerów w ponad 50 krajach. Więcej informacji na temat IGEL można znaleźć na stronie www.igel.com.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.