Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Firma Pepperl+Fuchs nawiązała partnerską współpracę z firmą Witt Sensoric na targach BAU 2023

2023-03-31

Wspólne stoisko targowe służy prezentacji produktów do zabezpieczania bram


WITT Sensoric — marka Pepperl+Fuchs w sektorze automatyki bram

Od 17 do 22 kwietnia 2023 roku goście z całego świata będą mogli poznać najnowsze innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyki wejść i budynków, które prezentowane będą na targach BAU w Monachium w Niemczech. Podczas targów oferta produktów i rozwiązań firmy Witt Sensoric GmbH po raz pierwszy będzie prezentowana pod marką Pepperl+Fuchs. Witt Sensoric jest częścią grupy korporacyjnej od początku 2022 roku. Dzięki integracji z wiodącym producentem technologii czujników bezpieczeństwa dla branży bram firma Pepperl+Fuchs rozszerzyła swoją ofertę w sektorze automatyki bram. Na wspólnym stoisku targowym nr 506 w hali B3, goście mogą poznać najważniejsze cechy technologii Witt Sensoric.


LIGI Safety Light Curtain: Noncontact Protection for Every Gate

LIGI Safety Light Curtain
LIGI Safety Light Curtain

The LIGI safety light curtain, a Witt Sensoric highlight product, enables noncontact detection of people and objects in the gate area. This eliminates the requirement for annual testing of closing forces, thereby reducing effort and costs for industrial users. In addition, the LIGI portfolio offers the largest selection of variants on the market: With many different light curtain lengths, the ideal variant can be found for almost any door height. It has IP67 as degree of protection with full potting, so the light curtain is particularly resistant to environmental influences. The automatic adjustment of beam sensitivity during commissioning ensures reliable operation in any gate environment. In addition, the low quiescent current of 50 mA at 24 V DC ensures energy-efficient operation, and closing speeds of up to 1.0 m/s also help reduce energy losses in buildings.



The LIGI safety light grid enables noncontact detection of people and objects in the gate area.

Listwa bezpieczeństwa SIGNAL: Maksymalna odporność nawet w przypadku szerokich bram segmentowych

Listwa bezpieczeństwa SIGNAL
Listwa bezpieczeństwa SIGNAL

Listwa bezpieczeństwa SIGNAL ze stopniem ochrony IP67 i całkowicie zalewanym uszczelnieniem jest instalowana w profilu gumowym, który montuje się wzdłuż całej przedniej krawędzi skrzydła drzwi. Te zabezpieczenia zapewniają maksymalną odporność na śnieg, deszcz i inne czynniki środowiskowe. Ponieważ listwa bezpieczeństwa jest odpowiednia do montażu w bramach o szerokości do 12 m, to można ją stosować w szerokich bramach segmentowych, np. aby umożliwić przejazd dużym pojazdom uprzywilejowanym. Najnowocześniejsza elektronika z kontrolowaną mocą transmisji zapewnia wysoką odporność na obciążenie wiatrem, nawet przy zastosowaniu na szerokich bramach. Dzięki wysokiemu poziomowi odporności elektromagnetycznej zapewniona jest niezawodna praca, nawet przy dłuższym użytkowaniu bramy. Ponadto wariant ECO tego urządzenia jeszcze bardziej optymalizuje efektywność energetyczną, pobierając bardzo niski prąd spoczynkowy (<< 2 mA) i działając za pośrednictwem modułów radiowych zasilanych z baterii.


Bariera optyczna ARGOS: Wysoka wytrzymałość, stonowana konstrukcja

Optyczny czujnik barierowy ARGOS
Optyczny czujnik barierowy ARGOS

Czujnik barierowy ARGOS stanowi idealne rozwiązanie dla bram przesuwnych i segmentowych w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Dzięki wyjątkowo kompaktowej obudowie o średnicy 25 mm można go w pełni wbudować w ramę bramy, chroniąc ją przed uszkodzeniem i wandalizmem. Dzięki całkowicie zalewanemu uszczelnieniu ze stopniem ochrony IP67 trwałość czujnika bariery jest imponująca, nawet przy użytkowaniu na zewnątrz. Ze względu na bardzo duży zasięg działania wynoszący 20 m z dodatkową rezerwą roboczą, czujnik barierowy optycznej nadaje się również do stosowania w szczególnie szerokich bramach przesuwnych i segmentowych. Duży kąt otwarcia ± 10° zapewnia oszczędność czasu przy uruchamianiu nadajnika podczerwieni. Ponadto można zaprogramować do czterech częstotliwości transmisji, tak aby możliwe było zamontowanie wielu urządzeń w pobliżu bez wzajemnych zakłóceń. Funkcja ta jest przydatna do wykrywania kierunku jazdy lub dodatkowych pojazdów.


Pepperl+Fuchs and WITT Sensoric—Opening New Visions

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.