Podczas przemieszczania dużych ilości ziemi na dużych placach budowy lub w górnictwie odkrywkowym koparki są potrzebne do wykonywania takich zadań, jak kopanie i ponowne napełnianie dołów. Urządzenia są również używane do transportu materiałów sypkich i innych towarów, które są potrzebne na terenie budowy. Te mobilne maszyny muszą być zdolne do bezpiecznego działania przez cały czas i we wszystkich kierunkach, także na niepewnym terenie.
Maszyny mobilne, takie jak koparki, często charakteryzują się bardzo ograniczonym polem widzenia z tyłu i po bokach. Ważne jest, aby unikać niebezpiecznych kolizji z ludźmi, obiektami lub innymi pojazdami podczas manewrowania lub w zasięgu obrotu tych maszyn. Zależnie od sytuacji, system bezpieczeństwa musi spełniać wymagania określonego poziomu zapewnienia nienaruszalności (performance level, PL) lub poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (safe integrity level, SIL). Wymaga to całkowicie niezawodnego wykrywania lub pomiaru odległości w danym obszarze. Czujniki muszą być odporne na trudne warunki otoczenia, takie jak kurz, zanieczyszczenia, wilgoć i duże wahania temperatury. Ponadto wymagana jest wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne tak, aby inne urządzenia nie wpływały na niezawodność pomiarów lub działanie czujników.
Czujniki ultradźwiękowe z serii produkcyjnej UC*-L2M-B16 są zamontowane po bokach i z tyłu maszyn mobilnych, aby zapewnić optymalne monitorowanie tych obszarów przy ograniczonym polu widzenia. Liczba i zakres detekcji czujników są wybierane na podstawie wielkości danego pojazdu, aby zapewnić optymalne pokrycie obszaru monitorowania przez wiązki dźwiękowe. Czujniki ultradźwiękowe serii UC*-L2M-B16 posiadają wbudowany interfejs CAN, który umożliwia bezpośrednie zintegrowanie czujników z systemem magistrali CAN pojazdu. Stopień ochrony (IP68) zapewnia, że urządzenia są nie tylko odporne na zanieczyszczenia, ale również na kurz i wodę. Ponadto czujniki są przystosowane do pracy w temperaturze do -40°C, cechują się wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne i mogą być używane na drogach publicznych dzięki homologacji E1.
W zależności od wymaganego poziomu zapewnienia nienaruszalności lub poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa, czujniki ultradźwiękowe z serii produkcyjnej UC*-L2M-B16 mogą być używane pojedynczo lub nadmiarowo. Dostosowana do potrzeb koncepcja bezpieczeństwa potwierdza przydatność czujników do zastosowań związanych z bezpieczeństwem i ułatwia użytkownikowi odpowiednią weryfikację.
Czujniki ultradźwiękowe z serii UC*-L2M-B16 jako pierwsze są wyposażone w zintegrowany interfejs CAN, umożliwiający bezpośrednią integrację czujników z systemem magistrali CAN maszyny mobilnej. Szeroka gama specjalistycznych złączy (M12, DEUTSCH i AMP) zapewnia bezproblemowe zastosowanie czujników w istniejących konfiguracjach. Szeroka gama dodatkowych funkcji również zapewnia użytkownikowi maksymalną elastyczność zastosowań. Oznacza to, że generujące zakłócenia części maszyny mogą zostać zablokowane, aby zapewnić spójne pomiary. Regulowane wiązki dźwiękowe umożliwiają szybkie dostosowanie czujników do wymaganego zastosowania bez ograniczania zasięgu detekcji. Automatyczna synchronizacja czujników zapewnia wygodne działanie w przypadku korzystania z kilku czujników w ograniczonej przestrzeni. Ponadto, dostosowana do potrzeb koncepcja bezpieczeństwa umożliwia ekonomiczną ochronę przed kolizjami w zastosowaniach bezpieczeństwa do PL c / SIL 1 lub PL d / SIL 2, nawet w przypadku modernizacji.