Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Smart-Ex® 03: Wysokowydajny smartfon 5G do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

2023-10-31

Smart-ex 03
Smart-Ex® 03 do stref zagrożonych wybuchem

Dzięki nowemu Smart-Ex 03 firma Pepperl+Fuchs wnosi cyfryzację procesów w strefach zagrożonych wybuchem na nowy poziom: Opracowany w Europie smartfon 5G łączy w sobie całą wiedzę Grupy Pepperl+Fuchs z jej filiami ecom Instruments, ekspertami w dziedzinie iskrobezpiecznych urządzeń mobilnych oraz Aava Mobile, specjalistami w dziedzinie tabletów przemysłowych i technologii bezprzewodowych. W rezultacie posiada wiele funkcji, które spełniają wszystkie wymagania branżowe – od mowy przez sieć IP, programowalnych przycisków, trybu tylko Wi-Fi, zdalnej diagnostyki i zdalnej pomocy technicznej po wdrażanie najbardziej różnorodnych aplikacji Przemysłu 4.0.


Model Smart-Ex 03 posiada certyfikaty do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem na całym świecie i może być wykorzystywany we wszystkich publicznych i prywatnych sieciach bezprzewodowych, a także w korporacyjnych sieciach kampusowych. Dzięki technologii 5G i Wi-Fi 6, 6-calowy smartfon z systemem Android oprócz elastycznych opcji wdrażania oferuje także wysoką wydajność.

Wysoka wydajność z 5G

Potężna technologia 5G zapewnia wysoką przepustowość danych z małymi opóźnieniami. Jednocześnie technologia gwarantuje precyzyjną lokalizację obiektów w terenie. Dzięki temu model Smart-Ex 03 idealnie nadaje się do użytku w pracach konserwacyjnych i serwisowych. Smartfon 5G może być również używany do obsługi własnych, szczególnie bezpiecznych sieci kampusowych firmy. Dzięki temu firmy stają się samowystarczalne, a rozwiązanie zapewnia im dodatkową ochronę, która pozwala zapobiegać wyciekom poufnych danych. Smartfon 5G zapewnia użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności.


Niezawodne użytkowanie urządzenia i wygodna obsługa z dowolnego miejsca

Bezpieczne i niezawodne działanie Smart-Ex 03 zapewnia nie tylko 5G, ale także funkcja monitorowania stanu zdrowia. Innowacyjny monitoring stanu urządzeń Smart-Ex 03 przekonuje ulepszoną funkcją automatycznego monitorowania, a także wieloma innymi udoskonaleniami interfejsu użytkownika i obsługi. Zaawansowane narzędzia diagnostyczne i narzędzia do rozwiązywania problemów pomagają administratorom IT i urządzeń skutecznie wspierać użytkowników i maksymalizować czas pracy bez przestojów. 

Smart-Ex 03 wyróżnia się również przyjazną dla użytkownika konstrukcją: Jest bardzo poręczny, ergonomiczny i dobrze wyważony, a jednocześnie wygodny w obsłudze.


Serwis i pomoc techniczna na całym świecie

W celu zapewnienia usług i wsparcia, międzynarodowi specjaliści ds. sprzedaży i aplikacji z Grupy Pepperl+Fuchs są również dostępni dla naszych klientów w ponad 80 krajach. Na podstawie przypadków użycia przez naszych klientów firma Pepperl+Fuchs opracowała innowacyjne koncepcje usług i rozwiązań. W tym celu oferujemy przyjazną dla klienta umowę serwisową na okres co najmniej trzech lat.


Najważniejsze zalety modelu Smart-Ex® 03

  • Pełna przejrzystość: zagwarantowanie całości rozwoju produktu w Europie od platformy do produktu zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo
  • Serwis i wsparcie na całym świecie: międzynarodowi specjaliści ds. sprzedaży oraz inżynierowie aplikacji i systemów w ponad 80 krajach
  • Wysoka wydajność: Funkcjonalność 5G i procesor Qualcomm zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność przy dużej przepustowości danych i niskim opóźnieniu
  • Wygodne wdrażanie w terenie: przyjazny dla użytkownika projekt produktu i interfejsu zapewnia wyjątkową obsługę użytkownika
  • Elastyczność sieci i kompatybilność z operatorami: szeroka gama pasm radiowych i certyfikatów operatorów na potrzeby globalnego wdrożenia
  • Ochrona inwestycji: Zalecane specyfikacje Android Enterprise z poprawkami bezpieczeństwa systemu Android i opcjami aktualizacji, innowacyjną koncepcją rozwiązania i usługi oraz atrakcyjną trzyletnią umową serwisową
  • Usprawnione procesy biznesowe: smartfon dostosowany do różnych dziedzin zastosowań, takich jak komunikacja, cyfrowe przepływy pracy i zarządzanie zleceniami pracy, bezpieczeństwo operacyjne lub aplikacje rzeczywistości rozszerzonej, oferuje właściwą odpowiedź na każde zastosowanie
  • Zaawansowana architektura zabezpieczeń: innowacyjne monitorowanie stanu urządzeń w modelu Smart-Ex 03 przekonuje zaawansowaną funkcją automatycznego monitorowania, wśród wielu innych ulepszeń interfejsu użytkownika i obsługi; dostępne są zaawansowane narzędzia diagnostyczne i narzędzia do rozwiązywania problemów

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Smart-Ex® 03

Odkryj nowy, iskrobezpieczny smartfon do stref zagrożonych wybuchem: Smart-Ex® 03 z obsługą 5G i Wi-Fi 6