Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Wykrywanie wartości granicznych do zastosowań w zbiornikach farmaceutycznych

Przełącznik pływakowy i bariera iskrobezpieczna do punktowego wykrywania poziomu

Zastosowanie

Klient realizował projekt w zakresie kontroli procesu dozowania nowego produktu farmaceutycznego, który był częścią szczepionki na COVID-19. Zastosowanie miało miejsce w strefie zagrożonej wybuchem, a częścią projektu była kontrola poziomu ścieków w zbiorniku. Celem było wysyłanie informacji o poziomie w zbiorniku z powrotem do sterownika w celu utrzymania poziomu między dwoma punktami. Kontrolę ciągłą przeprowadzano poprzez ważenie zbiornika w celu przesyłania do sterownika sygnału poziomu medium. Zauważyliśmy, że pojemnik nie miał alarmu bardzo wysokiego poziomu w przypadku awarii czujnika tensometrycznego lub pompy pojemnika, co spowodowałoby jego przepełnienie. 


Cel

Wyzwaniem w przypadku tego zastosowania było zapewnienie kierownikowi projektu ekonomicznego i niezawodnego rozwiązania zapobiegającego przepełnieniu zbiornika podczas nieprawidłowego działania w środowisku zagrożonym wybuchem. Metoda wykrywania poziomu nie mogła polegać na przewodności, ponieważ odpady składały się czasem z wody destylowanej, której sondy pojemnościowe nie są w stanie przetworzyć. Ponadto górną warstwę może pokrywać gęsta piana, która sprawia, że ultradźwięki i niektóre technologie radarowe byłyby zawodne. 


Rozwiązanie

Bariera iskrobezpieczna
Bariera iskrobezpieczna

Najbardziej niezawodnym i ekonomicznym rozwiązaniem dla tego zastosowania była bariera iskrobezpieczna Pepperl+Fuchs KCD2-SR-EX2 oraz przełącznik pływakowy z serii LFL1-CK-N-CSM5. Konieczne było zamontowanie tych elementów w wielu zbiornikach. W przypadku awarii metody ciągłego pomiaru poziomu lub awarii systemu pomp przełącznik pływakowy LFL1 powiadamia operatora za pośrednictwem bariery iskrobezpiecznej o stanie alarmu przepełnienia, zanim nastąpi przepełnienie zbiornika.

Klient wybrał nas do tego rozwiązania, ponieważ w poprzednich projektach związanych z tym zastosowaniem zainstalował już czujniki zbliżeniowe, bariery iskrobezpieczne, podzespoły do ochrony typu Ex p, a także produkty HMI do szafy sterowniczej oraz zabezpieczenia zapewniające ochronę typu Ex i urządzeń obiektowych. Poinformowaliśmy klienta o potencjalnym przepełnieniu w tym zastosowaniu i zaproponowaliśmy szybkie, kompletne i ekonomiczne rozwiązanie składające się z bariery iskrobezpiecznej oraz przełącznika pływakowego.


Przełącznik pływakowy LFL1
Przełącznik pływakowy LFL1

Cechy szczególne

  • Bezrtęciowy, ekonomiczny przełącznik pływakowy do wykrywania większości płynów
  • Różne materiały pływaków i przewodów przeznaczone do większości żrących płynów
  • Opcje kulowe lub pływakowe w zależności od gęstości materiału
  • Wyjścia dostępne jako stykowe, PNP i NAMUR
  • Dostępne akcesoria ułatwiające montaż

Korzyści

Przełącznik pływakowy LFL to proste i ekonomiczne rozwiązanie do wykrywania minimalnego lub maksymalnego poziomu w zbiorniku lub pojemniku. Zapewnia redundancję w przypadku, gdy zawiedzie inna metoda wykrywania poziomu. W połączeniu z iskrobezpiecznym wzmacniaczem przełączającym Pepperl+Fuchs stanowi proste i ekonomiczne rozwiązanie do punktowego wykrywania poziomu w środowiskach zagrożonych wybuchem.


Najważniejsze informacje

  • Ekonomiczne rozwiązanie do wykrywania minimalnego lub maksymalnego poziomu w zbiorniku farmaceutycznym
  • Możliwość wykrywania poziomu w punkcie Ex po podłączeniu do bariery iskrobezpiecznej Pepperl+Fuchs
  • Niezawodne rozwiązanie zapobiegające przepełnieniu zbiornika podczas nieprawidłowego działania

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.