Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Niezawodne monitorowanie maszyn do pakowania w kartony

Kamera przemysłowa do rejestracji zdarzeń VOC identyfikuje powtarzające się przestoje maszyny

Zastosowanie

Przemysłowe maszyny do pakowania w kartony podczas pracy mogą ulec zacięciu. Takie zacięcie w maszynie do pakowania w kartony występuje w przypadku pojawienia się zatoru lub przeszkody w systemie, których obecność zakłóca płynne przemieszczanie się kartonów lub materiałów opakowaniowych przez maszynę. Istnieje wiele przyczyn zacięć, między innymi są to nieprawidłowe wyrównanie lub niewłaściwe złożenie kartonów, problemy z materiałami opakowaniowymi, obecność obcych obiektów lub awarie mechaniczne.


Cel

Podczas gdy regularna konserwacja może zapewnić optymalne warunki pracy maszyny do pakowania w kartony, uwaga powinna skupiać się na ustaleniu głównej przyczyny problemu — wliczając w to poprawność konfiguracji maszyny, kontrolę materiału i przeszkolenie operatora, a także na przestrzeganie instrukcji producenta dotyczących usuwania zacięć. Możliwość monitorowania pracy maszyny w czasie rzeczywistym zapewnia rozwiązanie pozwalające na nieustanny rozwój.


Rozwiązanie

Kamera przemysłowa do rejestracji zdarzeń VOC
Kamera przemysłowa do rejestracji zdarzeń VOC

Kamera przemysłowa do rejestracji zdarzeń VOC monitoruje maszyny do pakowania w kartony z odległości od 0,5 m do ponad 10 m, zapewniając niezawodne wykrywanie powtarzających się awarii. Kamera przemysłowa do rejestracji zdarzeń ma wbudowany bufor cykliczny umożliwiający zapis do 60 sekund przed zdarzeniem i po jego wystąpieniu. Kamerę VOC można łatwo zintegrować z używanymi maszynami i umożliwia wyzwalanie rejestracji wideo/obrazu poprzez protokół UDP, HTTP, interfejs REST API lub sprzętowe wejście cyfrowe.

 

Dane techniczne

  • Transmisja strumieniowa HD wykorzystująca protokół RTSP (Real-Time Streaming Protocol)
  • Sprzętowe wejście cyfrowe dla czujnika wyzwalającego lub sygnału wyzwolenia
  • Możliwość zapisu do 10 000 sekwencji na karcie SD
  • Szybka i łatwa klasyfikacja istotnego nagrania
  • Interfejs REST API umożliwia kompleksową integrację z systemami IT oraz standardowymi wyświetlaczami HMI poprzez protokół RTSP

Korzyści

Dzięki kamerze przemysłowej do rejestracji zdarzeń VOC możliwe jest całodobowe monitorowanie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym ewentualnych zacięć w maszynach do pakowania w kartony. Oprócz sygnałów z czujników zbliżeniowych, czujników optycznych i czujników drgań, kamera przemysłowa do rejestracji zdarzeń dostarcza również informacji wizualnych, które można gromadzić w centralnej bazie danych i wykorzystać do celów związanych z bezpieczeństwem i szkoleniami. System automatycznie udostępnia dane do analizy — przyczyny są bezbłędnie identyfikowane, pozwalając na minimalizowanie przestojów.


Najważniejsze informacje

  • Wyzwalany przez zdarzenie zapis wideo obejmujący do 60 sekund przed i po sygnale wyzwalającym, umożliwiający prostą diagnostykę zdalną lub automatyczne dokumentowanie
  • Szybka analiza: rejestrowanie ważnych sytuacji z sygnaturą czasową i indywidualnym tekstem dodatkowym
  • Elastyczność użytkowania dzięki dużemu polu widzenia, szerokiemu zakresowi temperatur pracy i stopniowi ochrony IP65
  • Wysoka wydajność: mniejsze obciążenie sieci dzięki optymalizacji przechowywania w lokalnej pamięci masowej

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.