Nowy tablet Pad-Ex® 01 P12 z systemem Windows®, zatwierdzony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, jest nie tylko wytrzymały, ale także niezwykle wydajny. Tablet Pad-Ex, wyposażony w najnowszy procesor 12. generacji Intel®, Intel® Core™ i5-1235U z technologią vPro™, wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności i innowacji.
Dzięki niezwykle szybkiemu 64-bitowemu systemowi operacyjnemu Windows® 11 Pro nawet wymagające zadania można wykonywać z dużą prędkością i maksymalną wydajnością. Przesyłanie danych również przebiega z dużą prędkością dzięki rozwiązaniom Thunderbolt™ 4, Intel® Wi-Fi 6E oraz Bluetooth® 5.3. Oznacza to, że tablet gwarantuje płynne i wolne od zakłóceń przetwarzanie danych, nawet w strefach zagrożonych wybuchem — niezależnie od tego, czy jest stosowany stacjonarnie, czy w ruchu.
Tablet przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem można elastycznie zintegrować z siecią biurową i firmową za pośrednictwem opcjonalnego interfejsu stacjonarnego, a także elastycznie wykorzystywać w zastosowaniach mobilnych. Wyróżniający się masą 1,2 kg i wysokością zaledwie 20 mm ten wyjątkowo cienki i lekki tablet Pad-Ex łączy mobilność i elastyczność w jednym urządzeniu. Jest wyposażony w wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 11,6 cala, który jest idealnym rozwiązaniem dla pracowników mobilnych z różnych branż. Można go nawet obsługiwać w świetle słonecznym. Tryb dotykowy umożliwia indywidualną programowalną adaptację do preferencji użytkownika: do użytku w rękawicach, za pomocą palców lub długopisu.
Opcjonalny interfejs do dokowania zapewnia bezproblemową integrację z siecią biurową i firmową. Dzięki temu tablet może stać się w pełni funkcjonalnym komputerem stacjonarnym, gdy jest to wymagane. Funkcja ta umożliwia nie tylko wygodne użytkowanie w zastosowaniach mobilnych, ale także płynne dostosowanie do stacjonarnych środowisk pracy. Dzięki temu tablet Pad-Ex jest idealnym uzupełnieniem lub zamiennikiem tradycyjnych komputerów stacjonarnych, laptopów lub wyświetlaczy naściennych.
Tablet oferuje jeszcze większą elastyczność dzięki szerokiej gamie dodatkowych funkcji, takich jak opcjonalny czytnik kodów kreskowych. Najcieńszy rejestrator obrazu 2D firmy Honeywell z serii N670X umożliwia niezawodne i wysoce precyzyjne skanowanie kodów kreskowych 1-D i 2-D. W związku z tym tablet oferuje jeszcze większą różnorodność zastosowań.
Dzięki aparatowi o wysokiej rozdzielczości, włączając w to tylny aparat z funkcją autofokus o rozdzielczości 8,0 megapiksela i lampą błyskową LED oraz przedni aparat o rozdzielczości 2,0 megapiksela, gwarantowana jest maksymalna jakość obrazu. Dzięki tym cechom możliwych jest wiele potencjalnych zastosowań: od dokumentacji po wideokonferencje. Pad-Ex 01 P12 to elastyczne i wysoce wydajne rozwiązanie do różnych zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem do strefy 2/22, Div. 2. Ponadto lokalne osoby kontaktowe Pepperl+Fuchs na całym świecie oferują szybkie i bezpośrednie wsparcie w przypadku problemów.