Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Certyfikowany proces opracowywania firmy Pepperl+Fuchs jest zgodny z normą IEC 62443-4-1 dotyczącą cyberbezpieczeństwa

2023-11-22

Icon Certification
Firma Pepperl+Fuchs wdrożyła niezbędne środki w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia najnowocześniejszego procesu opracowywania cyberbezpiecznych produktów

Specjalizująca się w automatyce firma Pepperl+Fuchs, z siedzibą w Mannheim, uzyskała certyfikat zgodności z normą IEC 62443-4-1. Eksperci w dziedzinie technologii czujników przemysłowych i ochrony przeciwwybuchowej instalacji elektrycznych otrzymali dokument certyfikacyjny od firmy przeprowadzającej kontrole, TÜV SÜD, podczas prezentacji na targach SPS w Norymberdze. Niniejszy dokument potwierdza, że firma Pepperl+Fuchs, jako producent produktów i rozwiązań z dziedziny automatyzacji, wdrożyła niezbędne środki w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia najnowocześniejszego procesu opracowywania cyberbezpiecznych produktów. Kontrola obejmuje łącznie 47 wymogów zgodnych z normą IEC 62443-4-1 i uwzględnia cały cykl życia produktu — od zdefiniowania, wdrożenia i przetestowania produktu po jego zastosowanie oraz eliminację wykrytych później luk w zabezpieczeniach samego produktu lub jego komponentów.



Oficjalne przekazanie podczas targów SPS 2023: Firma Pepperl+Fuchs otrzymuje certyfikat IEC 62443-4-1 od ekspertów TÜV SÜD

„Kompleksowy audyt przeprowadzony przez TÜV SÜD potwierdza, że integratorzy systemów i operatorzy zakładów firmy Pepperl+Fuchs otrzymują komponenty w pełni zgodne z zasadą Bezpieczeństwo Zaprojektowane Fabrycznie. W ten sposób odpowiadamy na stale rosnącą liczbę podzespołów do automatyzacji w ramach Przemysłu 4.0 i jeszcze bardziej umacniamy pozycję niezawodnego w każdym obszarze partnera dla naszych klientów” — wyjaśnia Günter Gabriel, dyrektor ds. globalnej zgodności z przepisami w firmie Pepperl+Fuchs.

„Jednocześnie firma Pepperl+Fuchs z wyprzedzeniem podejmuje działania w celu sprostania przyszłym wymogom regulacyjnym europejskiej ustawy o odporności cybernetycznej. Dzięki temu certyfikatowi nasza firma jest w pełni wyposażona, aby spełniać rygorystyczne normy zgodności związane z rozwiązaniami z zakresu automatyzacji przez cały ich cykl życia” — wyjaśnia Marcello Walz, dyrektor ds. zaawansowanej produkcji w TÜV SÜD.

Pepperl+Fuchs od dawna stosuje to podejście: Od 2015 roku firma proaktywnie informuje poprzez swoją stronę internetową o wszelkich lukach w zabezpieczeniach wykrytych w produktach i aktywnie wnosi swój wkład do CERT@VDE — pierwszej platformy wspierającej małe i średnie niemieckie firmy oraz doradzającej im w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. W sierpniu 2023 roku firma TÜV SÜD przyznała również Pepperl+Fuchs certyfikat ISO 27000: Ta skoncentrowana na technologiach informacyjnych norma uzupełnia treść szeregu norm IEC 62443 i potwierdza, że firma Pepperl+Fuchs utworzyła system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), który chroni informacje, dane i systemy firmy.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.