Wraz z BTC22 firma Pepperl+Fuchs wprowadza nowe, najnowocześniejsze rozwiązanie typu cienki klient w obudowie przemysłowej. Następca dobrze znanego i sprawdzonego BTC12 spełnia wszystkie wymagania cienkiego klienta przemysłowego i uzupełnia istniejącą ofertę BTC. Dzięki odpornej na pył aluminiowej obudowie, brakowi ruchomych części i konstrukcji bez wentylatora model BTC22 jest zoptymalizowany pod kątem zastosowań przemysłowych i całodobowej pracy przez 7 dni w tygodniu. Ponadto najnowsze rozwiązanie typu cienki klient w obudowie przemysłowej oferuje nowoczesne oprogramowanie. Jest dostarczane z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem sprzętowym VisuNet RM Shell 6 opartym na systemie Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. Dzięki rozbudowanym interfejsom sprzętowym model BTC22 jest gotowy na przyszłe wyzwania.
Podobnie jak jego poprzednik model BTC22 ma niezwykle wytrzymałą i odporną na pył obudowę IP4x. Wykonany z aluminium model może nawet wytrzymać wymagające warunki środowiskowe w przemyśle przetwórczym. Dzięki kompaktowej i solidnej konstrukcji rozwiązanie typu cienki klient w obudowie przemysłowej BTC22 zapewnia maksymalną elastyczność instalacji: można je umieścić na biurku, zamontować na ścianie lub przechowywać w szafkach, szufladach i pojemnikach. BTC wyposażono w system chłodzenia pasywnego i kilka żeberek chłodzących, które zapobiegają jego przegrzaniu. Ponadto wszystkie złącza można zabezpieczyć mechanicznie, dzięki czemu model BTC22 może sprostać wstrząsom i drganiom. Temperatura robocza od 0 do 55 C pozwala użytkować BTC22 w elastyczny sposób. Wersja z rozszerzonym zakresem temperatur — od -20 do 60°C — będzie dostępna w przyszłości.
Najnowsze rozwiązanie typu cienki klient w obudowie przemysłowej firmy Pepperl+Fuchs jest wyposażone w nowoczesną technologię interfejsu. Model BTC22 ma dwa interfejsy DisplayPort™, które obsługują monitory Ultra HD o rozdzielczości 4K i częstotliwości 60 Hz. Gwarantuje to optymalny przegląd procesów. Co więcej, model BTC22 wyposażono w trzy dedykowane porty gigabitowe Ethernet na potrzeby nadmiarowości sieci, port USB-C do obsługi nowoczesnych urządzeń peryferyjnych oraz rozbudowane złącza zasilania 16–28 V DC do zastosowań biurowych i przemysłowych. Dzięki potężnemu procesorowi i do 16 GB pamięci RAM DDR4 urządzenie BTC22 gwarantuje wyższą wydajność i najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu cienkich klientów.
Podobnie jak w przypadku wszystkich rozwiązań typu cienki klient w obudowach przemysłowych firmy Pepperl+Fuchs, użytkownicy BTC22 również mogą cieszyć się długoterminową dostępnością sprzętu i oprogramowania. Urządzenia BTC opierają się na solidnych, długoterminowo dostępnych komponentach przemysłowych, które gwarantują wysoką niezawodność.
Aby ułatwić konfigurację urządzeń BTC, oprogramowanie sprzętowe VisuNet RM Shell 6 jest fabrycznie zainstalowane i skonfigurowane dla różnych systemów sterowania. Oznacza to, że nowego cienkiego klienta w obudowie można szybko i łatwo wdrożyć do eksploatacji. Najnowsza generacja VisuNet RM Shell bazuje na oprogramowaniu Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, które uwzględnia opcję długoterminowych aktualizacji zabezpieczeń przez Microsoft. Ponadto VisuNet RM Shell zapewnia zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa, które niezawodnie chronią system przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami.
Oprogramowanie sprzętowe VisuNet RM Shell jest dostępne dla każdego urządzenia typu cienki klient VisuNet firmy Pepperl+Fuchs. Dzięki niemu uzyskuje się kompleksowe rozwiązanie typu cienki klient do procesów produkcyjnych — od urządzenia BTC w sterowni do zdalnego monitora w strefie 1/21. W połączeniu z dodatkowym oprogramowaniem VisuNet Control Center operatorzy w zakładzie mogą konfigurować, monitorować i efektywnie zarządzać wszystkimi urządzeniami z punktu centralnego.