Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czujnik wychylenia F99 zwiększa wydajność energetyczną w zastosowaniach związanych ze skoncentrowaną energią słoneczną

2024-02-22

F99 inclination sensor

Maszyny i instalacje, urządzenia mobilne i systemy energii słonecznej — czujniki wychylenia są stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba niezawodnego pomiaru kątów wychylenia. Poprzez serię F99 firma Pepperl+Fuchs oferuje gamę czujników wychylenia do różnych zastosowań. Umożliwiają one pomiar kątów z dokładnością ±0,15° i zapewniają najwyższą precyzję. Dzięki wytrzymałej konstrukcji czujniki wychylenia z serii F99 nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz oraz do pracy w trudnych warunkach. Jednym z obszarów zastosowania jest energia odnawialna. Na przykład w elektrowniach wykorzystujących skoncentrowaną energię słoneczną (CSP) czujniki wychylenia z serii F99 mogą pomóc w zwiększeniu wydajności energetycznej.


Wytrzymałe i odpowiednie do stosowania na zewnątrz

Oferowane przez Pepperl+Fuchs czujniki wychylenia są oparte na zaawansowanej koncepcji montażu dwóch części, dzięki czemu są wyjątkowo wytrzymałe. Wytrzymały metalowy wspornik montażowy chroni moduł czujnika przed uderzeniem. Dzięki tej konstrukcji wymiana czujnika jest szybka i łatwa. Po zamontowaniu wspornik nie wymaga demontażu, co pozwala uniknąć ponownej regulacji i kalibracji czujnika. Dzięki stopniowi ochrony IP69 doskonale nadaje się do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych. Dotyczy to również środowisk o ekstremalnych temperaturach i warunkach pogodowych, takich pustynia


W stronę słońca


W zastosowaniach związanych z uzyskiwaniem energii słonecznej używa się ogromnej liczby luster, które odbijają promienie słoneczne do odbiornika.

Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji czujniki wychylenia F99 są idealnym rozwiązaniem do pomiaru wychylenia w zastosowaniach wykorzystujących skoncentrowaną energię słoneczną. Elektrownie CSP wytwarzają energię z ciepła słonecznego i zazwyczaj można je znaleźć w regionach o dużym nasłonecznieniu. Elektrownie tego typu wykorzystują niezliczoną liczbę luster, nazywanych heliostatami, które skupiają promieniowanie słoneczne na odbiorniku lub obszarze odbiornika. Nośnik ciepła wewnątrz odbiornika jest ogrzewany przez światło słoneczne i uruchamia turbinę parową lub gazową, która z kolei generuje moc. Im więcej światła słonecznego uda się wykorzystać, tym większa staje się uzyskiwana moc.

Aby uniknąć strat w wyniku rozproszenia z powodu niedokładnego ustawienia luster, czujniki wychylenia wykrywają kąty nachylenia luster. Seria F99 charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją i rozszerzonym zakresem temperatur od -40°C do +85°C, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie do tego typu zastosowania, zwłaszcza gdy elektrownia CSP jest zlokalizowana na pustyni o dużych wahaniach temperatury. Czujniki wychylenia wytrzymują zarówno ciepło, jak i zimno, a jednocześnie niezawodnie i precyzyjnie mierzą kąt wychylenia. Umożliwia to idealne ustawienie lustrzanych powierzchni względem promieni słońca, aby można było przetworzyć jak największą ilość promieniowania słonecznego w energię. Dzięki temu czujniki wychylenia F199 przyczyniają się do większej efektywności i wydajności elektrowni CSP.

Najważniejsze informacje

  • Bardzo dokładne pomiary nachylenia zapewniające maksymalną wydajność i szersze możliwości stosowania
  • Wytrzymała konstrukcja z dwoma elementami montażowymi
  • Stopień ochrony IP68/69
  • Rozszerzony zakres temperaturowy: od -40°C do +85°C

amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj