Pepperl+Fuchs rozszerza swoją ofertę uniwersalnych barier iskrobezpiecznych o barierę HiC2422. Nowy moduł ma dwa swobodnie konfigurowalne kanały dla sygnałów analogowych, co oznacza, że może być używany zarówno jako separator zasilający SMART dla nadajników dwużyłowych, jak i jako sterownik prądu dla pozycjonerów zaworów. Ta podwójna funkcjonalność zmniejsza wymagania w zakresie zapasów i zapewnia użytkownikowi końcowemu oszczędności.
Pozycjonery zapewniają, że siłownik zaworu jest ustawiony w położeniu określonym przez układ sterowania. Są one często wyposażone w analogowe czujniki sprzężenia zwrotnego położenia, w których sygnał zwrotny potwierdza osiągnięcie specyfikacji położenia. Te sygnały sprzężenia zwrotnego położenia są zwykle dostarczane jako sygnały 4 … 20 mA i są zgłaszane z powrotem do układu sterowania. Wcześniej do uzyskania sygnału wejściowego i wyjściowego wymagany był oddzielny moduł izolatora. Dzięki nowemu modułowi HiC2422 te dwie funkcje mogą być wykorzystywane w jednym urządzeniu.
Po stronie sterowania moduł można obsługiwać w trybie ujścia prądu lub źródła prądu, co można łatwo wybrać za pomocą przełączników DIP znajdujących się z boku modułu. Znacznie rozszerza to zakres systemów sterowania, wraz z którymi można korzystać z urządzenia. HiC2422 jest jedynym konfigurowalnym2-kanałowym modułem dla sygnałów AI i AO na rynku, co oznacza, że może być używany do różnych zastosowań w przypadku zmian w zakładzie, zapewniając klientom oszczędności kosztów i bezpieczeństwo inwestycji.
Wąski moduł 12,5 mm z dwoma kanałami jest niezwykle kompaktowy, a jego gęstość upakowania wynosi 6 mm na kanał, co pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń w szafce sterowniczej. Ze względu na swoje globalne certyfikaty (ATEX, IECEx, UL), HiC2422 może być używany na całym świecie w temperaturach otoczenia -40°C ... +70 °C. Certyfikat do poziomu SIL 2 (SC 3) zgodnie z normą IEC/EN 61508, nadaje się do zastosowań związanych z bezpieczeństwem poziomu SIL 2, a nawet SIL 3, w przypadku stosowania nadmiarowego.
W ramach naszej platformy H-System urządzenie HIC2422 montuje się na zespole płyty bazowej, co zapewnia wiele opcji łączenia z różnymi systemami sterowania. Równoważne urządzenia są również dostępne w ofercie K-System, która jest rozwiązaniem do montażu na szynie DIN. Są to urządzenia KCD2-SCS-Ex2, stanowiące barierę iskrobezpieczną dla sygnałów iskrobezpiecznych, oraz KCD2-SCS-2 do przesyłania sygnałów do lub ze stref bezpiecznych.