Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Rozwiązanie dostosowane do modernizacji instalacji zbiorników

Skrzynka przyłączeniowa dla sieci procesowych do łączenia wszystkich sygnałów polowych za pośrednictwem sieci Ethernet-APL

Zastosowanie

Zrównoważone wykorzystanie zasobów i kompleksowa ochrona środowiska to jedne z najbardziej naglących globalnych wyzwań naszych czasów. Firmy specjalizujące się w wydajnym zarządzaniu odpadami i recyklingu zasobów odgrywają kluczową rolę w realizacji tego zadania. W celu zapewnienia płynnego i bezpiecznego działania ich zakładów nie tylko procesy muszą być stale optymalizowane, ale również konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przed wybuchem.

Zadanie to stało również przed firmą, która wybrała Pepperl+Fuchs jako dostawcę rozwiązań w celu adaptacji technologii sterowania w instalacji zbiorników na potrzeby zarządzania odpadami i ich przetwarzania. Celem projektu było przekształcenie istniejącej instalacji PROFIBUS PA w komunikację cyfrową przy pomocy ekspertów, aby zapewnić ochronę przeciwwybuchową instalacji elektrycznej. Powodem tego było to, że niektóre przyrządy nie były sklasyfikowane dla strefy 2 ATEX/IECEx, a aluminiowe skrzynki przyłączeniowe dla sieci procesowych nie miały zabezpieczenia przeciwzwarciowego. Ponadto coraz częściej dochodziło do przenikania wilgoci i powiązanej z nią korozji styków. Oznaczało to, że całe segmenty magistrali Fieldbus były narażone na ryzyko awarii, przez co często dochodziło do czasochłonnych i kosztownych przestojów w pracy w instalacji zbiorników.


Cel

Konwersji technologii sterowania na komunikację cyfrową towarzyszyły ulepszone zabezpieczenia przed awariami, zaawansowane zarządzanie zasobami i najnowocześniejsze opcje diagnostyczne, które umożliwiły wysoce niezawodne monitorowanie systemu i zapobieganie awariom w przyszłości. Celem było bezpieczne i ekonomiczne połączenie różnych typów sygnałów, np. statycznych manometrów do pomiaru poziomu, widełek wibracyjnych na potrzeby ostrzeżeń o przepełnieniu i stanie jałowym, czujników temperatury, czujników zbliżeniowych oraz różnych urządzeń do pomiaru przepływu i analizy, z technologią sterowania. W związku z tym, że instalacja zbiorników jest zaliczana do kategorii ATEX/IECEx dla strefy 2, całe rozwiązanie musiało być również dostarczone w pełni certyfikowane i gotowe do użycia.


Rozwiązanie

Dostosowane do indywidualnych potrzeb skrzynki przyłączeniowe dla sieci procesowych z MIO (moduł multi-input/output) umożliwiają efektywne pozyskanie do 24 dyskretnych wejść i wyjść dla sieci szkieletowej Ethernet
Dostosowane do indywidualnych potrzeb skrzynki przyłączeniowe dla sieci procesowych z MIO (moduł multi-input/output) umożliwiają efektywne pozyskanie do 24 dyskretnych wejść i wyjść dla sieci szkieletowej Ethernet

Po kompleksowej prezentacji na żywo w siedzibie klienta przez zespół sprzedaży Pepperl+Fuchs klient zdecydował się na komunikację cyfrową opartą na przełączniku polowym Ethernet-APL do montażu na szynie firmy Pepperl+Fuchs. Było to szczególnie przekonujące ze względu na jego prostą konstrukcję i konfigurację, rozbudowane funkcje diagnostyczne i możliwość podłączenia sygnałów PROFIBUS PA już używanych w instalacji zbiorników do systemu sterowania w skuteczny sposób i przy minimalnej podatności na błędy. Decydujące znaczenie miało tu doświadczenie firmy Pepperl+Fuchs w zakresie rozwiązań: eksperci z zakresu ochrony przeciwwybuchowej instalacji elektrycznej z centrów Solution Engineering Center (SEC) opracowali dopasowane do indywidualnych potrzeb, wstępnie okablowane obudowy ze stali nierdzewnej, certyfikowane zgodnie z normami ATEX/IECEx dla strefy 2 i oparte na „zasadzie kompleksowego zaopatrzenia”. Obejmują one między innymi: TM-I (multiplekser temperaturowy) do czujników temperatury lub czujników analogowych albo MIO (moduł multi-input/output) dla maksymalnie 24 wejść i wyjść dyskretnych w skrzynce przyłączeniowej dla sieci procesowych na potrzeby efektywnego pozyskiwania sygnałów polowych w ramach sieci szkieletowej Ethernet.

Aby zapewnić niezawodne uszczelnienie przed wilgocią, zamontowano wysokiej jakości dławiki kablowe i zawory oddechowe zgodnie ze specyfikacją klienta. Opracowanie, produkcja i dostarczenie tego rozwiązania zostało przeprowadzone w ścisłej współpracy z klientem w celu zapewnienia, że spełnia ono dokładne wymagania i dostarczono kompleksowy pakiet.

Dane techniczne

  • Wszystkie podzespoły są certyfikowane do użytku w strefie 2 ATEX/IECEx
  • W pełni certyfikowane rozwiązania w zakresie skrzynek przyłączeniowych dla sieci procesowych wykonane ze stali nierdzewnej 316 L
  • Przełącznik polowy Ethernet-APL do montażu na szynie dla zapewnienia łatwego podłączenia wszystkich sygnałów polowych do systemu sterowania
  • Proste zarządzanie zasobami i spójna diagnostyka za pośrednictwem sieci szkieletowej Ethernet
  • Do 24 wejść i wyjść na skrzynkę przyłączeniową dla sieci procesowych

Korzyści

W ramach tego projektu firma Pepperl+Fuchs wzmocniła swoją pozycję jako partnera, który oferuje nie tylko podzespoły i technologie, ale także zaawansowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb kompletne rozwiązania. Klienci otrzymują w pełni certyfikowane i zabezpieczone przed wybuchem rozwiązania typu plug-and-go, które można natychmiast zainstalować. Wdrożenie tego kompletnego rozwiązania pozwoliło na znaczne oszczędności po stronie klienta, szybkie uruchomienie oraz zmniejszenie złożoności i ryzyka. Wytrzymałe rozwiązania ze stali nierdzewnej z wbudowanymi ochronnikami segmentów (MIO lub TM-i) i zasilaczami zastępują używane wcześniej aluminiowe skrzynki przyłączeniowe dla sieci procesowych, które były podatne na uszkodzenia i korozję. Wszystkie sygnały systemowe są zintegrowane w pełni cyfrową architekturę sterowania za pośrednictwem przełącznika polowego Ethernet-APL do montażu na szynie, tworząc wszechstronne opcje dla prostego zarządzania zasobami i kompleksowej diagnostyki. Dzięki temu klient może skoncentrować się na podstawowych procesach systemu bez konieczności ciągłego zmagania się z ochroną przeciwwybuchową instalacji elektrycznej i transmisją sygnału.


Najważniejsze informacje

  • Kompletne rozwiązanie do kompleksowej modernizacji i cyfryzacji technologii sterowania w instalacjach zbiorników
  • Większa dostępność i niższe koszty konserwacji dzięki udanej realizacji prac
  • Ekonomiczna integracja istniejących urządzeń dyskretnych i analogowych
  • Szybkie uruchamianie dzięki wstępnie zmontowanym podzespołom i prostemu rozpoznawaniu przyrządów
  • Ścisłe wsparcie w całym procesie — od wsparcia inżynieryjnego i projektowego po fazę konstruowania i akceptację produktu

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.