Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

System RFID do dokładnego napełniania cystern

Urządzenie do odczytu/zapisu UHF F192 o dużym zasięgu zapewnia wydajne zarządzanie zaopatrzeniem w wodę

Zastosowanie

W górnictwie systemy tryskaczy są często obsługiwane przez cysterny. W strategicznych punktach kopalni takie cysterny są zaopatrywane w wodę poprzez konstrukcję mechaniczną z rurą, tzw. system napełniania. Doprowadzenie wody jest często obsługiwane ręcznie i bez kontroli pojemności lub możliwości śledzenia cysterny. Gdy tylko cysterna minie punkt zaopatrzenia, pokonuje pewien dystans przez kopalnię i wylewa wodę. Dzięki temu pył​nie podnosi się, co tym samym zapewnia spełnienie norm narzucanych przez agencje ochrony środowiska.


Cel

Celem jest doprowadzenie do zbiornika wody odpowiedniej ilości wody, dostosowanej do jego pojemności. Kluczowe problemy do rozwiązania to straty wody i brak kontroli nad zużyciem wody. Ze względu na trudne warunki środowiskowe używany sprzęt musi być odporny na wyżej wymienione czynniki, jak pył rudy żelaza, słońce i wodę, a także inne zanieczyszczenia i trudne warunki panujące w górnictwie.


Rozwiązanie

Gdy tylko czujnik ultradźwiękowy UB*-30GM wykryje obecność cysterny, idealnym produktem do niezawodnej identyfikacji cysterny jest urządzenie do odczytu/zapisu RFID F192. Czujnik odczytuje informacje ze znacznika UHF przymocowanego do zbiornika pojazdu. Następnie jednostka analizująca wysyła te informacje do sterownika, który z kolei przekazuje dane do nadajnika przepływu w punkcie doprowadzania, co gwarantuje dokładne dopasowanie przepływu wody do pojemności cysterny. Dzięki zakresowi odczytu rozszerzonemu do sześciu metrów i rozbudowanym funkcjom, takim jak przełączanie polaryzacji anteny w celu niezawodnej identyfikacji znaczników, czujnik zapewnia maksymalną elastyczność względem miejsca zaparkowania pojazdu. Ponadto wstępnie zmontowane bloki funkcyjne umożliwiają szybkie i łatwe zintegrowanie urządzenia do odczytu/zapisu RFID z aplikacją.


Urządzenie do odczytu/zapisu IUH-F192 RFID
Urządzenie do odczytu/zapisu IUH-F192 RFID

Dane techniczne IUH-F192-V1-FR1*

  • Zasięg wykrywania: do 6 m
  • Częstotliwość robocza: 865–928 MHz
  • Gotowe bloki funkcyjne PLC
  • Wytrzymała obudowa
  • Stopień ochrony: IP67
  • Zakres temperatur: Od -20°C do +70°C
  • Przełączana polaryzacja anteny
  • Jednoczesne odczytywanie wielu znaczników
  • Do podłączenia do jednostki analizującej IDENTControl

Dane techniczne IUC87-F257-T17-M-FR*

  • Częstotliwość robocza: 865–928 MHz
  • Zgodność z EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Optymalne dostosowanie do montażu na metalowej powierzchni
  • Solidna obudowa, odpowiednia do użytkowania w trudnych warunkach przemysłowych

Czujnik ultradźwiękowy UB*-30GM
Czujnik ultradźwiękowy UB*-30GM

Dane techniczne UB*-30GM

  • Zasięg wykrywania: do 6000 mm
  • Napięcie robocze: 10 … 30 V DC
  • Stopień ochrony: IP65
  • Funkcja synchronizacji
  • Wytrzymała obudowa

Korzyści

Urządzenie odczytu/zapisu RFID IUH-F192 posiada wysoki stopień ochrony (IP67) i rozszerzony zakres temperatur, który zapewnia maksymalną niezawodność procesu w trudnych warunkach środowiskowych. Ponieważ antena UHF jest zamontowana wewnątrz obudowy, wyeliminowano potrzebę stosowania dodatkowych elementów podatnych na błędy, takich jak kable koncentryczne. W razie potrzeby czujnik może wykryć wiele znaczników RFID jednocześnie podczas jednego odczytu (odczyt wielu znaczników).

Znacznik IUC87-F257-T17-M-FR* UHF o dużym zasięgu może być przymocowany bezpośrednio do metalowego zbiornika pojazdu. Znacznik to ekonomiczne rozwiązanie, które może przechowywać dodatkowe informacje o pojeździe, takie jak pojemność zbiornika, stan w czasie rzeczywistym i lokalizacja. Ponadto oprogramowanie RFIDControl może być używane do odczytywania stanu urządzenia do odczytu/zapisu RFID IUH-F192 oraz odpowiedzi znaczników.


Najważniejsze informacje

  • Urządzenie do odczytu/zapisu UHF RFID dla długich zakresów niezawodnie identyfikuje cysterny
  • Przekazywanie danych za pośrednictwem jednostki analizującej RFID i sterownika do nadajnika przepływu
  • Znacznik UHF o dużym zasięgu może być przymocowany bezpośrednio do metalowego zbiornika pojazdu

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.