Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Niezawodne pozycjonowanie maszyn zewnętrznych

System RFID i bezwzględny enkoder obrotowy zapewniają precyzyjne wyniki pomiarów

Zastosowanie

W przemyśle stalowym i górniczym wykorzystuje się maszyny zewnętrzne, takie jak ładowarki i zwałowarki. Te skomplikowane urządzenia służą do formowania stosów i odbierania materiałów na placach zewnętrznych i homogenizacyjnych. Ważne jest, aby pozycja maszyny była monitorowana na całym placu, aby zapewnić niezawodne układanie materiałów, takich jak ruda.


Cel

Nawet w trudnych warunkach otoczenia należy zawsze zapewnić wykrywanie położenia maszyny na całej drodze przemieszczania maszyny wzdłuż szyny. Zastosowane w tym celu rozwiązania czujników muszą być szczególnie wytrzymałe i odporne na pył rudy żelaza oraz trudne warunki pogodowe, na które są stale narażone.


Rozwiązanie

Idealne rozwiązanie to system RFID, który obejmuje urządzenie do odczytu/zapisu RFID IUH-F190 dalekiego zasięgu, znacznik UHF IUC87-F257-T17-M-FR* oraz jednostkę analizującą IDENTControl, współpracujący z absolutnym enkoderem obrotowym. Aby monitorować położenie maszyny zewnętrznej, na wstępnie zdefiniowanych pozycjach są instalowane znaczniki UHF o dużym zasięgu z informacjami o ładowarce i zwałowarce. Urządzenie do odczytu/zapisu RFID UHF (F190) jest przymocowane do maszyny zewnętrznej, gdzie jest transportowane wraz ze sprzętem i odczytuje znaczniki w regulowanych odległościach do dwóch metrów. Przy każdym odczycie nowego znacznika system automatycznie wysyła sygnał do sterownika PLC i porównuje go z wartością położenia absolutnego enkodera obrotowego ENA58IL.


Urządzenie do odczytu/zapisu IUH-F190 RFID
Urządzenie do odczytu/zapisu IUH-F190 RFID

Dane techniczne IUH-F190

  • Zasięg wykrywania: do 2 m
  • Częstotliwość robocza: 865–928 MHz
  • Jednoczesne odczytywanie wielu znaczników
  • Regulacja mocy i polaryzacji transmisji
  • Diody LED zapewniają wysoką widoczność wyświetlacza
  • Zgodność ze standardowymi znacznikami EPC Gen2
  • Kompaktowa i wytrzymała obudowa (114 × 112 × 63 mm)
  • Stopień ochrony: IP67
  • Do podłączenia do interfejsu sterowania IDENTControl

Dane techniczne IUC87-F257-T17-M-FR*

  • Częstotliwość robocza: 865–928 MHz
  • Zgodność z EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Optymalne dostosowanie do montażu na metalowej powierzchni
  • Solidna obudowa, odpowiednia do użytkowania w trudnych warunkach przemysłowych

Absolutny enkoder obrotowy ENA58IL
Absolutny enkoder obrotowy ENA58IL

Dane techniczne ENA58IL

  • Bardzo wysoka rozdzielczość i bezwzględna dokładność <0,1°
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia elastyczną eksploatację (Ø 58 mm)
  • Typ wału: wał pełny i wał drążony żłobiony
  • Maks. prędkość obrotowa: 12 000 obr./min
  • Stopień ochrony: IP65 lub IP67
  • Maks. obciążenie wału: osiowe: 40 N, promieniowe: 110 N
  • Technologia bezkontaktowa zapewnia długą żywotność
  • Dostępne są najpopularniejsze interfejsy Fieldbus i Industrial Ethernet

Korzyści

Urządzenie do odczytu/zapisu RFID F190 jest wysoce niezawodne przy tego typu zastosowaniach, ponieważ zapewnia odczyt pozycji nawet w bezpośrednim kontakcie z rudą i w trudnych warunkach otoczenia. Ponadto, jeśli jest to potrzebne, czujnik może wykryć wiele znaczników RFID jednocześnie podczas jednego odczytu (odczyt wielu znaczników). Ważne jest także to, że znaczniki to urządzenia pasywne, które nie wymagają zewnętrznego zasilania ani wymiany akumulatora. Można je również zamontować bezpośrednio na powierzchniach metalowych, takich jak podstawa taśmy przenośnika bezpośrednio na placu, bez konieczności dokonywania regulacji przy użyciu wsporników izolacyjnych.

Dzięki odporności na wstrząsy i drgania oraz zdolności do pracy w trudnych warunkach zapylenia i zanieczyszczenia magnetyczny enkoder ENA58IL jest praktycznie niezawodny. Z dokładnością do 0,1 stopnia oraz 16-bitową rozdzielczością enkoder obrotowy gwarantuje dokładne dane lokalizacyjne.


Najważniejsze informacje

  • System RFID i absolutny enkoder obrotowy to idealne rozwiązanie do niezawodnego pozycjonowania, które sprawdza się nawet w bardzo złożonych maszynach
  • Nadmiarowe informacje o pozycjonowaniu dzięki połączeniu dwóch technologii
  • System o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporny na niekorzystne warunki otoczenia

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.