Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Firma Pepperl+Fuchs, Inc. ogłasza powstanie nowego, innowacyjnego biura w Ameryce Północnej

2024-07-16

Nowy budynek będzie odzwierciedlał dzisiejsze środowisko pracy

Members of the Pepperl+Fuchs Americas Executive Board break ground on the new building in Twinsburg, Ohio
Członkowie zarządu firmy Pepperl+Fuchs Ameryki Płd. i Płn. rozpoczęli budowę nowego budynku w mieście Twinsburg w stanie Ohio.

Nowy dom amerykańskiego oddziału firmy Pepperl+Fuchs. Nowy biurowiec o powierzchni ponad 2322 m² pomieści około 120 pracowników. Powstanie on w mieście Twinsburg w stanie Ohio, w niewielkiej odległości od aktualnej siedziby. Druga lokalizacja firmy w USA, Amerykańskie Centrum Dystrybucji, znajduje się w mieście Katy w stanie Teksas.

Nowe biuro firmy Pepperl+Fuchs, światowego lidera w dziedzinie automatyzacji fabryk i procesów, zaprojektowano tak, aby spełniało na potrzeby zarówno pracowników, jak i zmieniającego się środowiska pracy na świecie. W ostatnich latach sposoby świadczenia pracy, miejsca jej wykonywania i metody komunikacji uległy znaczącym przemianom. Nowy obiekt uwzględnia te zmiany, dostosowuje się do nich i włącza je w codzienne życie zawodowe.


Work21@ Pepperl+Fuchs to nowa, zorientowana na przyszłość koncepcja, która stoi u podstaw budowy nowej siedziby głównej i skupiająca się na współpracy między pracownikami. Środowiska sprzyjające współpracy stymulują wymianę pomysłów z różnych perspektyw, co owocuje innowacyjnymi rozwiązaniami i kreatywnym radzeniem sobie z problemami. Otwarta przestrzeń pracy nowego budynku ułatwi kontaktowanie się współpracowników z różnych działów i zachęci do pracy opartej na koncepcji Activity Based Working — czyli pracy opartej na działaniach, a nie pełnionych funkcjach. Ten typ przestrzeni pracy umożliwia wykonywanie wielu zadań i czynności w jednym miejscu, skuteczniejsze dzielenie się wiedzą, zwiększenie poziomu interakcji oraz uzyskanie sprawniejszej komunikacji korporacyjnej.

Przestrzenie te będą przeznaczone do wymagającej skupienia pracy, komunikacji, współpracy i rekreacji. Każda przestrzeń będzie miała określony cel i zmieni sposób wykonywania pracy w firmie Pepperl+Fuchs. Oznacza to, że nowy budynek to także przyjęcie nowego sposobu pracy na miarę XXI wieku.

„Jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie oferuje ten nowy budynek. Nie tylko zyskamy zupełnie nową przestrzeń dla naszej lokalizacji w Twinsburgu, ale również będziemy mogli stawić czoła przyszłym wyzwaniom środowiska pracy i przygotować się na to, co przed nami” — powiedział Robert Smith, wiceprezes wykonawczy FA Americas. „Nasza lokalna grupa work21 i globalna grupa interdyscyplinarna we współpracy z agencją ukierunkowaną na pracowników poświęciły miesiące na opracowanie nowej koncepcji pracy, która koncentruje się na rozwoju organizacji, ewolucji wymagań w zakresie pracy hybrydowej i równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. Współczesne cyfrowe środowisko pracy i hybrydowe harmonogramy pracy zostały w wyjątkowy sposób wkomponowane w projekt naszego nowego budynku. Wprost nie możemy się doczekać, by kontynuować wyznaczanie standardów i opracowywanie najbardziej innowacyjnych na świecie rozwiązań w zakresie automatyki, czyniąc to wszystko w całkowicie zaprojektowanym od nowa miejscu pracy”.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowo powstające biuro miała miejsce w maju 2024 r., a projekt ma zostać ukończony pod koniec 2025 r.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.