Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Terminal Block LB9014A

LB9014A
  • Screw terminal
  • For LB modules
  • 2 x 8-pole
  • Labeled 1 ... 8 and 9 ... 16
  • Color green
  • For non-intrinsically safe or Ex ic applications

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  LB9014A

General specifications
Number of pins2 x 8
Labeling1 ... 8 & 9 ... 16
Electrical specifications
Rated voltage160 V
Rated current8 A
Mechanical specifications
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housinggreen
Massapprox. 5 g
Dimensions(W x H x D) 40.9 mm x 11.1 mm x 15.3 mm
Height11.1 mm
Width40.9 mm
Depth15.3 mm
Construction typescrew terminal
International approvals
EAC approvalRussia: RU C-IT.MIII06.B.00129
Marine approval
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027210192
ECLASS 12.027210192
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121410

Details: LB9014A

Product Documentation: LB9014A

Language Selection:
ManualsJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Hardware Manual LB-Remote-I/O-SystemENGPDF5385 KB

Design / Simulation: LB9014A

Language Selection:
CAEJęzykTyp plikuRozmiar pliku
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ6 KB
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-SystemALLZIP65808 KB

Approvals: LB9014A

Language Selection:
CertificatesNr. certyfikatuJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Lloyd's Register MarineLR2003616TA-02ALLPDF557 KB
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB
Bramka PROFINET

Nowe bramki PROFINET oddalonego I/O firmy Pepperl+Fuchs z certyfikatem strefy 2, klasy I/dz. 2 otwierają drzwi do zastosowań Przemysłu 4.0 w przemyśle przetwórczym.