Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Niedostępne do zakupu

Ten produkt został zastąpiony innym Przejdź do nowego produktu MH V1-SCREWDRIVER
Niedostępne do zakupu
Niedostępne do zakupu

torque screwdriver MH V1-SCREWDRIVER

MH V1-SCREWDRIVER
  • Tool for screwing all M12 round connectors with longitudinal knurling
  • Acoustic signal on reaching the preset torque
  • Preset torque of 0.4 Nm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  MH V1-SCREWDRIVER

Opis produktu
torque screwdriver (0.4 Nm)
General specifications
LengthBlade: 100 mm
Drive4 mm hexagonal
Mechanical specifications
Massapprox. 93 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.021040417
ECLASS 12.021040417
ECLASS 11.021040417
ECLASS 10.0.121040417
ECLASS 9.021040417
ECLASS 8.021040417
ECLASS 5.121040401
ETIM 9.0EC002132
ETIM 8.0EC002132
ETIM 7.0EC002132
ETIM 6.0EC002132
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.127111701

Details: MH V1-SCREWDRIVER

Produkty powiązane: MH V1-SCREWDRIVER

Accessory of

Splitter box quadruple, twin configuration, with cage-clamp terminalsfa

Splitter box octuple, twin configuration, with cage-clamp terminalsfa
Splitter box octuple, twin configuration, with trunk cablefa