Selecione seu país
DM-320S-*A-* Direct Monitor - System with EnclosureVisuNet FLX
Principais benefícios
- Fully modular design which enables easy migration of individual components
- Large application flexibility due to identical basic components that can be configured as required
- Global certifications


Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Folha de dadosFunçãoClassificaçãoProduct DocumentationDesign / SimulationCertificaçõesProdutos relacionados
Dados técnicos de DM-320S-*A-*
Direct Monitor - System with Enclosure |
Type | Direct Monitor |
Power consumption | ||||||||
|
Display | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Input devices | ||||||||||||||||||||||||||
|
Interface type | 1x Power input w/ 3 pin terminal block 1x HDMI 1x DVI-I 1x VGA 1x USB 1x 3,5mm audio jack (Line-out) 1x OSD Menu w/ power button |
Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
Explosion protection | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Operating temperature | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
Storage temperature | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Relative humidity | max. relative humidity 93% at 40°C (non-condensing) according to EN60068-2-78 | |
Climatic conditions | Passive cooling, no rotating parts. | |
Altitude | Operating altitude max. 2000 m | |
Shock resistance | 18 shocks 15 g, 11 ms all axis, IEC 60068-2-27 | |
Vibration resistance | 10 ... 150 Hz, +/- 0.075 mm, 1g, 10 cycles per axis according to EN60068-2-6 |
Degree of protection | IP66/Type 4X | |
Material | Housing: Stainless steel AISI304 (1.4301) Surface finish: Bead blasted, typical surface roughness 0.8 µm | |
Installation | System with enclosure | |
Mass | approx. 16 kg approx. 18 kg with AC Power Supply | |
Dimensions | 577 mm x 466 mm x 233 mm |
UL approval | |||||||||||
| |||||||||||
ATEX approval | |||||||||||
| |||||||||||
IECEx approval | |||||||||||
| |||||||||||
CCC approval | |||||||||||
|